Gecombineerde Temperatuur- en Vochtigheidcontrole / Agrarische Controlesystemen

Farm Easy CCU5000

Agrarische regelsystemen

  • Verschillende families van regelaars
  • Relais en verschillende snelheden (Farm Hand)
  • Temperatuur- en RV-indicaties en regeling (Farm Hand)
  • Ideaal voor stapsgewijze regeling van ventilatie (Farm Hand)
  • Economische oplossing voor geavanceerde klimaatregeling voor veel kleine ruimtes die dicht bij elkaar liggen (Farm Master/Farm Center)
  • Uitgebreid gebruikersinterface van Farm Center
  • Volledige functie-regelaar (Farm Master/Farm Center)
  • Uitgebreide regeling van verschillende functies binnen één structuur (FarmPro)

 

product omschrijving

Om een oplossing te kunnen bieden voor alle structuren kan iedere regelaar worden geconfigureerd voor alle soorten apparatuur, van ventilatoren en pompen tot CELdek verdampingskoelpads, verwarmers en nog veel meer. Door het invoeren van omgevingsfactoren in de regelaarsalgoritmen kan er gemakkelijk een stabiele groeiomgeving voor de dieren worden gecreëerd. Er kunnen bijvoorbeeld omgevingsfactoren als luchttemperatuur, luchtvochtigheid, en water- en voedingsconsumptie van de dieren worden afgelezen. Actuele informatie kan worden afgeleid van het CC-regelaarsassortiment via een gewone PC, door de PC en de regelaars op te nemen in een netwerk. Via dit netwerk kunnen de regelaarsinstellingen worden bijgewerkt met één klik op de knop, water- en voedingsconsumptie kan worden getoond, de status van de apparatuur kan worden bekeken en de sensor kan worden afgelezen, en dat alles vanuit uw comfortabele kantoor of zelfs een ander kantoor. Het uitgebreide pakket dat Munters u biedt bevat alle benodigde hardware en software voor het opzetten van een netwerk van regelaars. Er kan altijd iets misgaan. En precies daarom is het nodig om over een alarmuitgang of losstaand alarm te beschikken, voor het geval zich er bedreigingen voordoen. Hiervoor biedt Munters ook de benodigde aanvullende producten.

  • Downloads
Manual (5,05 MB)