Ask a question!

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.

Close

Luchtinlaten / Actuatoren

Servo emergency unit and Linak distress opening

TSN

  • Noodopening via de ingebouwde batterij en oplaadcircuit voor de batterij. Automatische stop bij het bereiken uiterste waarden, ook van de batterij-backup.
  • LED-indicator van de werkingsmodus, inclusief bij verkeerde verbinding en huidige grenswaarden
  • De batterijmonitor geeft door middel van geluid en licht aan dat de batterij moet worden vervangen (na ongeveer 5 jaar)
  • Mogelijkheid van hulpmodus
  • Automatische detectie van onderbroken controlesignaal dat wordt geopend als de lijn onderbroken wordt.
  • De T41 thermostaat in serie met voeding van 230 V zorgt voor een noodopening bij onderbreking

 

product omschrijving

TSN-1 is a modern controller for controlling LINAK actuators. There is one piece of TSN-1 for each Linak. The controller will adjust a damper with Linak actuator in a position corresponding to the input voltage 0-10. This voltage can come from our climate controls. The damper position is determined from the input voltage, measured reference position and max and min sets on the automatic trimmer. You can work with three types of actuators, Linak LA 12 Linak LA 32 or LA Linak 31. Linak LA 12 is a high-servo with a current limit of 1.4A, Linak LA 32 is a slow moving servo with more torque and current limit of 4A approx. Linak LA31 is a is a slow moving servo with more torque and current limit, but is only used for modulating operation.

• 220V supply voltage
• 24V supply output (Linak)
• 0 - 10V control voltage
• 12V battery backup in case of power failure
• Alarm tone at low battery voltage


Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.