Ask a question!

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.

Close

Luchtinlaten / Actuatoren

TSN

TSN

TSN is een nood-unit die geschikt is voor alle ventilatiesystemen van Munters.

  • Noodopening via de ingebouwde batterij en oplaadcircuit voor de batterij. Automatische stop bij het bereiken uiterste waarden, ook van de batterij-backup.
  • LED-indicator van de werkingsmodus, inclusief bij verkeerde verbinding en huidige grenswaarden
  • De batterijmonitor geeft door middel van geluid en licht aan dat de batterij moet worden vervangen (na ongeveer 5 jaar)
  • Mogelijkheid van hulpmodus
  • Automatische detectie van onderbroken controlesignaal dat wordt geopend als de lijn onderbroken wordt.
  • De T41 thermostaat in serie met voeding van 230 V zorgt voor een noodopening bij onderbreking

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.