Luchtinlaten / Inlaten ingebouwd in de muur

IW250 wall inlet

IW Luchtinlaatoverkapping

  • Creëert een verduisteringseffect in het gebouw
  • Voorkomt water in het gebouw bij hevige regen
  • Beschermt luchtinlaten tegen weersomstandigheden
  • UV-bestendig polymeer
  • Onderdelen passen in elkaar voor compact transport
  • Past over Munters IW en vergelijkbare luchtinlaten
  • Adjustable flap allowing fine adjustment of air flow patterns
  • Integrated mesh in corrosion resistant polystyrene preventing wild animal entry

opties

  • Installatieset

product omschrijving

IW luchtinlaten zijn ontworpen om gebruikt te worden als luchtinlaten in veehouderijen, die opgehangen worden aan de muur.
Koude periodes vormen een kritieke tijd voor ventilatie in veehouderijen. Het is dan noodzakelijk om de gebouwen te ventileren om verse lucht voor de dieren te voorzien zonder een koude tocht te veroorzaken; een proces dat bekend staat als minimale ventilatie. De enige manier om minimale ventilatie effectief uit te voeren is om de koude verse lucht langs het plafond van het gebouw te leiden, zodanig dat het zich goed kan vermengen met de warme binnenlucht alvorens naar beneden, waar de dieren staan, af te dalen en de oude lucht te vervangen. Gebrek aan effectieve minimale ventilatie kan een ophoping van schadelijke gassen, zoals ammoniak of koolstofdioxide, veroorzaken of zelfs een fatale daling van het zuurstofgehalte.
Een ander probleem dat vaak geassocieerd wordt met ineffectieve minimumventilatie is dat koude lucht de dieren bereikt, met natte stalmest en een verstoord gedrag van de dieren tot gevolg. De IW luchtinlaten zijn ontworpen om minimale ventilatie perfect uit te voeren en zo een gezonde omgeving voor de dieren te behouden zonder hun normaal gedrag te verstoren.

Tijdens warmere periodes verschuift de nadruk van ventilatie naar warmteafvoer en koeling van de dieren. In dergelijke omstandigheden kan de lucht die het gebouw binnenkomt naar beneden naar de dieren gericht worden, zodat de huiden van de dieren worden afgekoeld door de wind. Wederom kan de IL aangepast worden om ervoor te zorgen dat de lucht de dieren bereikt.
Dankzij het gebruik van het hoogwaardige polystyreen is het mogelijk om de hygiëne van de dieren te handhaven, aangezien polystyreen anti-verontreinigende eigenschappen heeft; het kan onder hoge druk gereinigd worden; is corrosiebestendig; behoudt zijn fysische eigenschappen voor vele jaren; en weerstaat extreme temperaturen en UV-straling.
Met het oog op het voorkomen van ziekteverspreiding, hebben de IW luchtinlaten een integraal gaas, dat de toegang voor wilde vogels en dieren verspert.

  • technische specificatie
  • Downloads
Technische specificaties
Capacity @ -10Pa 1,440 m3/h
Capacity @ -20Pa 2,015 m3/h
Manual (395,98 kb)

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.