Luchtinlaten / Dak-luchttoevoersysteem

IL300 attic inlet

IL luchtinlaten

  • Gemakkelijke installatie
  • Vervaardigd van duurzaam wit UV-gestabiliseerd polystyreen
  • Verschillende modellen met hoogtes van 100 tot 200 mm
  • Hoofdingang gemodelleerd in 2 delen om deformatie te voorkomen
  • Hoofdingang heeft een geïsoleerde binnenkant, die condensatie aan de binnenkant voorkomt
  • Geïntegreerde aluminium profielen voorkomen dat de hoofdingang scheeftrekt
  • Hoofdingang heeft rubberen sealing aan de zijkanten voor goede afsluiting
  • Geïntegreerde felsbus voor kabelondersteuning

opties

  • Installatieset

product omschrijving

IL luchtinlaten zijn ontworpen om gebruikt te worden als luchtinlaten, die aan het plafond gemonteerd worden, in veehouderijen.

Koude periodes vormen een kritieke tijd voor ventilatie in veehouderijen, wanneer het noodzakelijk is om de gebouwen te ventileren om verse lucht voor de dieren te voorzien zonder een koude tocht te veroorzaken; een proces dat bekend staat als minimale ventilatie. De enige manier om minimale ventilatie effectief uit te voeren is om de koude verse lucht langs het plafond van het gebouw te leiden, zodanig dat het zich grondig kan vermengen met de warme binnenlucht alvorens naar beneden, waar de dieren staan, af te dalen en de oude lucht te vervangen. Gebrek aan effectieve minimale ventilatie kan een ophoping van schadelijke gassen, zoals ammoniak of koolstofdioxide, veroorzaken of zelfs een fatale daling van het zuurstofgehalte.
De IL luchtinlaten zijn ontworpen om minimale ventilatie perfect uit te voeren en zo een gezonde omgeving voor de dieren te behouden zonder hun normaal gedrag te verstoren.
Tijdens warmere periodes verschuift de nadruk van ventilatie naar warmteafvoer en koeling van de dieren. In dergelijke omstandigheden kan de lucht die het gebouw binnenkomt naar beneden naar de dieren gericht worden, zodat de huiden van de dieren worden afgekoeld door de wind. Wederom kan de IL aangepast worden om ervoor te zorgen dat de lucht de dieren bereikt.

  • technische specificatie
  • Downloads
Technische specificaties
Capacity @ -10Pa 1,415 m3/h
Capacity @ -20Pa 2,000 m3/h
Manual (245,89 kb)

IL luchtinlaten in gebruik

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.