Hoog energierendement en veiligheid met het Munters Oasis™-koelsysteem
Het bedrijf Net-Build® GmbH in Saarwellingen in Duitsland is in 1999 opgericht door Patrick Bohn. Het bedrijf levert IT-services zoals systeembeheer, bedrijfsoplossingen en rack hosting en heeft op dit moment 20 medewerkers in dienst.
Uiterst belangrijke energiezuinigheid
Net-Build kan tot 12.000 servers hosten in 320 racks, die zijn ondergebracht in 2 identieke (maar om veiligheidsredenen separate) gespiegelde ruimten.
Om uitval door onderbrekingen van de netvoeding te voorkomen, is het datacenter uitgerust met dubbele noodstroomvoorzieningen (UPS), zodat uitval slechts een theoretisch risico is. Er moest een efficiënte koelinstallatie worden geïnstalleerd om de warmte van de servers af te voeren.
Een efficiënte koelinstallatie
Gezien de IT-belasting van het datacenter van maximaal 2 MW bij volledige bezetting, kozen E-TEC en Munters voor de toepassing van 8 Oasis™ 200 units voor de faciliteit. Om de hoge kosten van ventilatiekokers en verlies van statische druk te voorkomen, waren de units ontworpen voor installatie op het dak, recht boven de warme gangen.
Het pand werd in slechts 6 maanden gebouwd en Patrick Bohn van Net-Build GmbH is bijzonder te spreken over het gebouw én de koelinstallatie:
“Ons datacenter is extreem energiezuinig, met een berekende PUE die onder de 1,2 ligt. Tegelijkertijd is de beveiliging ongeëvenaard en omdat het Munsters-koelsysteem werkt zonder koelwatertoevoer, is de operationele betrouwbaarheid zeer hoog.”
De 8 Oasis™-200 units op het dak zijn geclusterd en afgestemd op de indeling binnen het gebouw met twee gespiegelde ruimten. Elke sectie is voorzien van 1 redundante OASIS-unit.
De ontwerpcondities in de servergangen zijn ingesteld op een temperatuur van 20 °C, met een maximale temperatuur van 24 °C. Op zeer warme zomerdagen gaat de geïntegreerde 36 kW DX-koeler werken, wat slechts 4% van de tijd nodig zal zijn. Voor de overige 96% van het jaar wordt de toevoer van koude lucht verzorgd door de indirecte 'luchtzijde-economizer' die is uitgerust met warmtewisselaartechnologie met polymeerbuizen.
De lucht wordt naar de koude gang van het gebouw geleid en gaat vervolgens door openingen in de vloer naar de warme gang. De warme lucht van de servers wordt uitgeblazen via kokers in het plafond en wordt teruggeleid naar de Oasis™-units.
Dit principe sluit ook het risico van vervuiling door lucht van buitenaf uit, omdat de lucht recirculeert en verdere filtering overbodig wordt.


-
Oplossingen in dit geval