Wij zijn experts

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw

Stel een vraag

AT_Case_sammensatlille small.jpg

Ontvochtiging voorkomt productieonderbrekingen

Skånekött AB Kreatina A/S verfijnt charcuterieproducten voor de detailhandel en catering in Denemarken en Zweden. Kreatina A/S in Bjæverskov, Denemarken, verzorgt het koken, roken, zouten en invriezen van producten.

Skånekött AB in Zweden gebruikt reeds enkele jaren met grote tevredenheid de ontvochtigingstechnologie van Munters. Daarom kwam Kreatine A/S ook bij Munters aankloppen om de problemen met de productiestoringen, veroorzaakt door vocht in de elektronische controlepanelen, op te lossen.

De fabriek gebruikt grote hoeveelheden water tijdens de productie overdag. ’s Avonds wordt dan ook nog een grote hoeveelheid water gebruikt voor het grondig reinigen van de productiekamers en de productiemachines. Deze hoeveelheden water verhogen de relatieve vochtigheid in de productiekamers aanzienlijk. De verschillende productielijnen worden aangestuurd via elektronische/digitale controlepanelen en net zoals met alle andere elektronica zijn ook zij erg gevoelig voor vochtigheid. Minstens 1 keer per dag vond er een productieonderbreking plaats als gevolg van vocht in deze controlepanelen. Zo een ongeplande onderbreking zorgde ervoor dat de productielijnen gedurende 1 à 2 uur stil lagen.

Munters ontwikkelde een oplossing waarbij 4 ontvochtigers type ML1350 geïnstalleerd werden op het dak van de productiehallen. Elke ontvochtiger levert droge lucht aan een productiekamer –elke kamer bevat ongeveer 900 m³ lucht en de temperatuur bedraagt respectievelijk 6° C en 12° C. De werking van de ontvochtigers wordt aangestuurd door een ingebouwde elektronische vochtigheidsmeter die ervoor zorgt dat de vochtigheid in de productiekamers nu nooit boven de 60% relatieve vochtigheid komt. De installaties zijn nu ’s morgens droog na de nachtelijke reiniging en sinds de installatie van de ontvochtigers kende Kreatine A/S geen enkele productieonderbreking meer als gevolg van vocht in de controlepanelen. De lagere en gecontroleerde luchtvochtigheid heeft er ook voor gezorgd dat het risico op schimmelgroei op de muren en plafonds verdwenen is. Bovendien wordt de minder vochtige werkomgeving beschouwd als een aanzienlijke verbetering voor het personeel.

snelle feiten

  • Vermijden van productiestoringen
  • Snelle droging na reiniging
  • Voorkomen van schimmelgroei
  • Verbeterde werkomgeving voor het personeel