Wij zijn experts

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw

Stel een vraag

HartlGroup_PeterAndAnton.jpg

Oasis™ staat garant voor gemak en eenvoud en draagt bij aan een PUE van slechts 1,1

De Hartl Group is in 1992 opgericht door Peter Hartl en heeft zijn hoofdkantoor in Hofkirchen, Neder-Beieren in Duitsland. Als een van de toonaangevende IT-dienstverleners in deze regio levert de Hartl Group services zoals consulting en auditing, procesoptimalisatie, datacenter-hosting in Oostenrijk en Neder-Beieren, gebruikershelpdesks, opleidingen, netwerkdiensten en communicatie.

Streven naar een lage PUE

In de planningsfase kwam Peter Hartl tijdens zijn zoektocht naar een energiezuinige koeloplossing in contact met Munters.

Omdat Hartl streeft naar een zo laag mogelijke PUE, bleek het indirecte verdampingskoelsysteem Oasis™ van Munters de perfecte oplossing.

In vergelijking met traditionele op DX-gebaseerde koelinstallaties voor datacentra zorgt de Oasis™-oplossing voor een besparing tot 75% op de energierekening. Dit wordt met name bereikt door de eliminatie van compressoren en het feit dat er minder ventilatoren nodig zijn.

Munters werkte een ontwerp met twee Oasis™ 200-units uit om de gewenste strikte temperatuurregeling in het datacenter tussen 23 en 25 °C gedurende het hele jaar te realiseren.

Eenvoudige installatie - geen ventilatiekokers

De units werden ontworpen voor installatie buiten, rug aan rug en met lucht in- en uitlaten aan de zijkant van de units, voor rechtstreekse aansluiting op het gebouw. Hierdoor zijn ventilatiekokers overbodig en wordt het installatieproces eenvoudiger.

Tijdens de bouw zijn er binnen en buiten al voorbereidingen getroffen voor de installatie van twee extra Oasis™-units om te voorzien in toekomstige uitbreiding van de capaciteit van het datacenter.

De installatie van de Oasis™-units werd uitgevoerd in februari 2016 en de units werken naar volledige tevredenheid van Peter Hartl.

Peter Hartl is met name zeer te spreken over:
• de gemakkelijke installatie en eenvoud van de oplossing

• het feit dat deze met volledige functionaliteit werkt zonder koelmiddelen of het gebruik van koelwater de bijzonder lage PUE.

• In combinatie met andere energiebesparingsmaatregelen (de UPS-oplossing, het ontwerpconcept van het interieur, enz.), levert dit een extreem lage PUE van 1,1 op. Kortom, het is de juiste oplossing die de visie van Hartl om het meest energiezuinige datacenter in de regio te worden, waarmaakt.

Om het energieverbruik van de faciliteit verder te verlagen, is op het dak van het gebouw een zonnepaneelsysteem van 100 kW geïnstalleerd.
Het datacenter wordt gecertificeerd conform de TÜV-certificering "Kategorie 3 +".

Hartl Group hecht veel belang aan veiligheidskwesties zoals back-upsystemen voor stroomvoorziening, geavanceerde toegangscontrole en brandveiligheid. In geval van een onvoorziene onderbreking van de watertoevoer naar de Oasis™-units kan het water uit het zwembad voor de medewerkers in de ontspanningszone worden gebruikt.

snelle feiten

  • Gemakkelijke installatie zonder ventilatiekokers
  • Eenvoudige werking en onderhoud
  • Bijzonder energiezuinig
  • Totale PUE lager dan 1,1
  • Koeling zonder koelmiddelen
  • HartlGroup_DataCentre_Germany_NL.pdf
De twee Oasis™ 200-units die direct naast het zonnepaneel werden geplaatst, zorgen ervoor dat de datacenterfaciliteit zeer energiezuinig is
De twee Oasis™ 200-units die direct naast het zonnepaneel werden geplaatst, zorgen ervoor dat de datacenterfaciliteit zeer energiezuinig is
Het zwembad bij de fitnessfaciliteiten kan als back-upwatertoevoer dienen voor de Oasis™-units in het onwaarschijnlijke geval van een verstoring van de watervoorziening.
Het zwembad bij de fitnessfaciliteiten kan als back-upwatertoevoer dienen voor de Oasis™-units in het onwaarschijnlijke geval van een verstoring van de watervoorziening.