Wij zijn experts

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw

Stel een vraag

DCO2 Site2.jpg

OASISTM - biedt optimale PUE (Power Usage Effectiveness, koelefficiëntie) zonder af te doen op betrouwbaarheid

In 2011, met meer dan 15 jaar uitgebreide ervaring met datacenters, opende Dhr. Janjoris van der Lei het 3 verdiepingen en 5.600m2 tellende datacenter DCO2 in België.

DCO2 werd oorspronkelijk gekoeld door een vrij koelingssysteem met koud water uit een waterreservoir, dat de toevoerlucht via koelbatterijen afkoelde. Dit systeem was door van der Lei zelf ontworpen, en hij was ook verantwoordelijk voor het geavanceerde biometrische palm-ID toegangscontrolesysteem om op een beveiligde manier toegang te hebben tot het gebouw.

Het oorspronkelijke “free cooling” systeem werkte met een zeer lage PUE, maar de problemen met stof vormde al snel een uitdaging.
Door vervuiling van de omringende landbouwgrond moesten de filters zeer frequent vervangen worden. In feite was een uitgebreidere filtering nodig, die een hogere drukverlaging en grotere ventilatorkracht veroorzaakte.

Via het internet kwam van der Lei op de hoogte van het OASISTM IEC - (Indirect Evaporative Cooling) van Munters, dat gebruik maakt van een corrosiebestendige polymere warmtewisselaar om droge en koude lucht te produceren. Het principe van OASISTM IEC is voor Munters al jaren een beproefde en uiterst succesvolle koelingstechniek voor datacenters in de VS. Een buitengewone energie-efficiënte en bekroonde techniek, die nu in Europa wordt gelanceerd.

Doordat Dhr. van der Lei zich dicht bij de Europese vestiging van OASISTM IEC van Munters bevond, liet hij zich overhalen door de aangeboden oplossing en de nabijheid van de plaatselijke service en ondersteuning.

Sinds juli 2012 wordt het datacenter DCO2 gekoeld door de OASISTM IEC van Munters en de hevige hittegolf die België vlak na de ingebruikname van het systeem trof, bood een perfecte kans aan het systeem om zich te bewijzen. Gedurende het hele jaar moet de temperatuur in het datacenter behouden blijven op 22°C en door goed te functioneren in die warme zomer, voldeed de OASISTM IEC volledig aan de verwachtingen.

Het water dat wordt gebruikt voor het koelen van de polymere warmtewisselaar van het OASISTM IEC-systeem in de “natte zomerstand” wordt geleverd vanaf een 4 mio liter regenwateropslagtank. Een ecologische oplossing ter ondersteuning van de duurzame filosofie van het bedrijf. Terwijl de buitentemperaturen later in het jaar dalen, wordt het systeem overgeschakeld naar de “droge stand”, waarin de koeling van de warmtewisselaar alleen wordt uitgevoerd met behulp van buitenlucht die door een gesloten lus stroomt. Deze buitenlucht komt nooit in contact met de lucht die de faciliteiten van het datacenter koelt.

Flexibiliteit boven alles

Omdat DCO2 een particulier en klein bedrijf met 15 werknemers is, bestaat het voordeel van een hoge mate van zelfstandigheid, flexibiliteit en het vermogen tot onmiddellijk reageren en handelen. In tegenstelling tot grotere bedrijven met meer rigide structuur en budgetprocessen, heeft van der Lei de CAPEX kunnen minimaliseren door alleen het datacenter uit te breiden tijdens de groei in plaats van het allemaal in één keer te doen. Als de uitbreiding eenmaal is afgerond, zal DCO2 1500 rekken hebben, die naar verwachting een koelsysteem nodig zullen hebben van 5MW. Tot op heden is slechts 15% van de datacenterruimte gevuld, en wordt er gebruik gemaakt van één OASISTM IEC-systeem in bedrijf, het voormalige vrije koelsysteem wordt gebruikt voor redundantie. Naar verwachting zal het datacenter over 4-5 jaar over de volledige capaciteit beschikken. De klanten variëren van plaatselijke winkeliers tot grote financiële instellingen, detailhandelorganisaties en scholen in België. Belgische klanten, die de fysieke nabijheid van het datacenter waarderen. Naast de nabijheid, de betrouwbaarheid en energie-efficiënte werking, geniet DCO2 ook van de voordelen van een carrier-neutraal datacenter, omdat het precies op de lijn van de internetverbinding van Londen naar Frankfurt ligt. Dat staat garant voor een snelle, goedkope en veilige verbinding.



snelle feiten

  • Betrouwbaarheid
  • Volledige scheiding van luchtstromingen
  • Geen stof of vuil via de proces lucht
  • Geen problemen met hoge vochtigheid
  • PUE van slechts 1,11
  • Lage onderhoudskosten
  • CaseStudy_DCO_OASIS_NL_highres.pdf