Wij zijn experts

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw

Stel een vraag

AT_Ca.FM Logistic.jpg

Munters houdt koelmagazijn FM Logistic droog

In de loop van de jaren negentig breidde FM Logistic zijn actieterrein vooral in Oost-Europa uit. Sinds 2003 lonkt de Franse logistieke dienstverlener ook naar de West-Europese markt. Voor zijn eerste West-Europese vestiging buiten Frankrijk streek FM Logistic in Mechelen neer. Daar zorgt het bedrijf voor tussentijdse opslag van producten van Unilever. Op de site zijn 85 medewerkers actief. Ze staan er in voor de ontvangst van de goederen die rechtstreeks van Unilever afkomstig zijn. Het gaat om uiteenlopende voedingswaren van bekende merken, zoals Knorr, Lipton, Becel, Bertolli, Lu, Zwan, Snickers, etc. De producten krijgen een tijdelijk onderkomen in het magazijn, en vertrekken van daaruit naar de volgende stap in de distributieketen.

Het magazijn van FM Logistic is in drie stukken opgedeeld. In een eerste gedeelte bevinden zich onder meer de frisdranken en droge voeding. Een tweede stuk is op 18°C gekoeld en een derde op 4°C. Omdat er zich in dat derde gedeelte een hardnekkig vochtprobleem voordeed riep FM Logistic de hulp van Munters in. “De rolpoort die vanuit het magazijn toegang tot de gekoelde ruimte geeft, gaat gemiddeld om de drie minuten open,” vertelt Philippe Martens, Facilities Manager & Prevention Advisor bij FM Logistic. “Het gaat om een grote poort, want we werken in het hoge magazijn met grote reachtrucks. Telkens de poort openging, kwam er een grote hoeveelheid vochtige lucht het koelmagazijn binnen. Hierdoor druppelde er condens op de vloer voor de rolpoort, terwijl de warme lucht naar de rookkoepels in het plafond opsteeg en daar eveneens condens deed ontstaan. Munters loste het probleem op door boven de rolpoort een drogeluchtgordijn te creëren. Daardoor kan de vochtige lucht niet langer naar binnen stromen. Tegelijk blaast het systeem ook een bleeding van droge lucht in de vier rookkoepels. Munters gebruikt hierbij lucht met een relatieve vochtigheidsgraad van minder dan tien procent. Daardoor blijft de relatieve vochtigheidsgraad in het magazijn onder de zeventig procent. Bij een temperatuur van 4°C kan van condens dan geen sprake meer zijn.”