Wij zijn experts

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw

Stel een vraag

Hotels

Hotels

Munters voorziet kosten-effectieve luchtbehandeling voor hotel gebouwen met veel kamers en suites.

Voorzien in goede verwarming, ventilatie en aiconditioning (HVAC) systemen voor multi-unit gebouwen is een grote uitdaging voor ingenieurs en ontwerpers. Bovenop de gebruikelijke slaapkamers en gangen, hebben vele hotels ruimtes zoals atria, binnengangen, keukens, wasplaatsen, vergaderzalen, binnenzwembaden en spa's. Elke ruimte  heeft unieke vereisten voor luchtcirculatie, temperatuur, vochtigheid en drukregeling. Als een ruimte niet correct geventileerd wordt, of lijdt onder een vocht-gerelateerd probleem zoals schimmel, loopt uiteindelijk het hele gebouw risico. Gasten willen vanzelfsprekend een schone, fris ruikende kamer waarbij een comfortabele temperatuur en vochtigheidsgraad gehandhaafd wordt.

Dankzij het gebruik van de luchtbehandelingsproducten van Munters zoals commerciële ontvochtigers, verbeteren hotels en resorts de binnenluchtkwaliteit en het comfort, controleren ze de vochtigheid en reduceren ze de energiekosten.

ASHRAE heeft specifieke richtlijnen wat betreft het ontwerp en constructie van hotels die beschouwd moeten worden. Sommige hotelketens vereisen dat het hotel onder druk gebracht wordt met ontvochtigde verse lucht via een gecentraliseerd make-up luchtsysteem. Deze aanpak elimineert vocht aan de bron vooraleer dit het gebouw binnenkomt, terwijl een lager dauwpunt voor de ruimte gehandhaafd wordt.

Met een lager dauwpunt, dat gehandhaafd wordt door een Munters systeem, wordt de kans op schimmel flink verminderd. Kamers zijn comfortabeler en hebben geen geurtjes.

Case studies