Restaurants

Restaurants

Een hoge luchtvochtigheid is de oorzaak van vaak voorkomende problemen in hedendaagse restaurants.

Bijvoorbeeld, wanneer koelers water druppen op vloeren en klanten of wanneer condensatie op glazen deuren en ramen gevormd wordt. Dit zijn duidelijke aanwijzingen van een hoge luchtvochtigheid. Ook vloeren die “zweten” of vloeren die lang moeten drogen na het dweilen, duiden op een vochtprobleem. Of tot slot, wanneer het personeel klaagt over de warmte,
terwijl tezelfdertijd de klanten klagen over de koude – ook dat is een vochtigheidsprobleem. Veel restauranteigenaars en ontwerpers vragen zich af waarom deze problemen nu vaker voorkomen dan vroeger. Het korte antwoord is het volgende, restaurantontwerpen zijn veranderd maar de klimaatsystemen die gebruikt worden niet.

Restaurant

De mogelijkheid om zowel temperatuur als vochtigheid te regelen in de ruimte is de sleutel om een aangename omgeving te creëren voor iedereen. Door het regelen van de vochtigheid binnen, kunnen de thermostaatinstellingen worden verhoogd en energiebesparingen worden verwezenlijkt. Studies hebben uitgewezen dat zowel klanten als personeel een mild en droog binnenklimaat aangenamer vinden, in vergelijking met koude en klamme omstandigheden. De toegevoegde waarde voor restauranteigenaars door de installatie van goede HVAC-apparatuur gaat verder dan alleen comfort, het helpt energiekosten te verlagen, verzekert voedsel- en klantenveiligheid en vermindert vocht gerelateerde problemen.

Munters gebruikt warmteterugwinning en vochtbeheersingstechnologie om een efficiënter, hoog presterend HVAC-systeem te leveren dat klanten en werknemers een betere comfort ervaring geeft.