TV, Schermen & aanverwante artikelen

TV, Schermen & aanverwante artikelen

Vele industriële productieprocessen, waaronder de productie van TV-schermen, vereisen een nauwkeurige vochtigheidscontrole.

Het vervaardigen van componenten moet beschermd worden tegen vochtgerelateerde corrosie en condensatie. De apparatuur van Munters verwijdert vocht uit de lucht met behulp van een droogmiddel, een materiaal dat gemakkelijk waterdamp aantrekt en vasthoudt. De ontvochtigers zijn in het bijzonder geschikt voor de verwijdering van vocht uit de lucht aan lage temperaturen en lage luchtvochtigheid. Het regelen van de vochtigheid verbetert de productiebewerkingen.

Naast het creëren van optimale luchtcondities, biedt Munters een reeks van Zeol VOS verwijderingsproducten aan. De systemen van Munters reinigen de afvoerlucht beladen met Vluchtige Organische Stoffen (VOS) die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu en verwijderd moeten worden. Een zeoliet rotor concentrator kan de operationele kosten sterk verminderen door de VOS effectief te concentreren alvorens ze naar een geïntegreerde oxidant gaan voor vernietiging. De VOS verwijderingssystemen van Munters kunnen een meer dan 95% VOS Vernietigings- en Verwijderingsrendement bereiken, terwijl ze eveneens de brandstofkosten verminderen met maar liefst 30-50% ten opzichte van standalone oxidanten.

Case studies