Wij zijn experts

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw

Stel een vraag

Telecommunicatie

Telecommunicatie

Munters biedt de telecommunicatiesector luchtbehandeling voor verschillende verwerkings- en ruimtetoepassingen .

Telecommunicatiefaciliteiten

Energieverbruik, betrouwbaarheid en onderhoud zijn belangrijke factoren voor cruciale telecommunicatiefaciliteiten. Thermale belasting binnen de telecommunicatiefacilteiten en elektronische behuizingen moet efficiënt worden beheerd. Omdat er constant warmte vrijkomt, is de indirect verdampende luchtkoeling (IEC - Indirect Evaporative Cooling) hiervoor de ideale oplossing.

ussatdesa_Telecommunications_03_470x300.jpg

De IEC-oplossingen van Munterszorgen ervoor dat telecomklanten elektrisch vermogen vrij kunnen maken voor hun kernactiviteit.  Munters IEC-systemen werken standaard in de energiezuinige modus, zelfs op extreem warme zomerdagen, bijv. bij een temperatuur van 100°F/38°C en luchtvochtigheid van 75%.  Het resultaat is dat telecomklanten meer communicatie-apparatuur kunnen installeren zonder dure extra stroominstallaties van elektriciteitsbedrijven aan te hoeven schaffen. Door Munters IEC-systemen te gebruiken hebben telecommunicatieklanten  een toename van beschikbaar elektrisch vermogen van 37% kunnen bereiken.

Munters IEC-systemen zijn uitgerust met een polymeer lucht-lucht warmtewisselaarsbuis die de warmte naar een afzonderlijke buitenluchtstroom overbrengt. De benodigde lucht en water worden over de warmtewisselaar gespoeld om de warmte af te kunnen geven.  De verwerkte lucht die door de warmtewisselaar stroomt, komt nooit in aanraking met het water of de buitenlucht, zodat er geen vochtigheid bij de aanvoerlucht kan komen.

Ook levert Munters warmtewisselaarsplaten als er zich op de site geen water bevindt.

Productkenmerken:

 

  • Uitstekende retrofitoplossingen voor Central Office (CO) en Point of Presence (POP)-faciliteiten
  • Stevige, betrouwbare units, ontworpen en gemaakt voor missiekritieke faciliteiten, met ingebouwde redundantie voor elektromotoren: ventilatoren, pompen en compressors.
  • De koelingsoplossingen van Munters kunnen al worden toegepast in faciliteiten met een elektrische belasting door IT-apparatuur van slechts 50kW, en zonder toplimiet.

Munters systemen gebruiken een minimum aan energie voor het koelen van telecomfaciliteiten, waardoor er elektrisch vermogen beschikbaar komt om zonder bijkomende kosten de apparatuur in de serverruimte uit te kunnen breiden.

Fabricage van telecommunicatie-onderdelen

Om de vochtigheid in fabricagezones en opslagruimtes te beheren gebruikt Munters sorptie-ontvochtigingstechnologie die een RV van 1% of minder kan leveren en behouden, onafhankelijk van de omgevingsomstandigheden. 

Naast het creëren van optimale luchtomstandigheden biedt Munters tevens Zeol VOC reinigingsproducten voor de telecommunicatiesector.  De systemen van Munster reinigen de afvoerlucht die vluchtige organische verbindingen (VOCs - Volatile Organic Compounds) bevatten, die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu, en dus moeten worden vernietigd. Een zeoliete rotorconcentrator kan de bedrijfskosten sterk verminderen doordat de VOCs op een effectieve manier worden geconcentreerd voor ze naar een geïntegreerd oxidatiesysteem worden gestuurd voor vernietiging.  Het VOC reinigingssysteem van Munters kan een percentage van meer dan 95% VOC vernietigings- en verwijderingsefficiëntie bereiken, terwijl tegelijkertijd de brandstofkosten 30-50% worden verminderd vergeleken bij zelfstandige oxidatiesystemen.

Case studies