LED Productie

LED Productie

Vele industriële productieprocessen waaronder LED productie, vereisen precieze vochtigheidsbeheersing. Productiecomponenten moeten beschermd worden tegen vocht gerelateerde corrosie en condensatie.

De apparatuur van Munters verwijdert vocht uit de lucht met behulp van een droogmiddel, een materiaal dat gemakkelijk waterdamp aantrekt en vasthoudt. De ontvochtigers zijn in het bijzonder geschikt voor het verwijderen van vocht uit de lucht bij lage temperaturen en lage vochtigheid. Het beheersen van de vochtigheid verbetert de productiebewerkingen.

Naast het creëren van optimale luchtomstandigheden, biedt Munters een reeks van Zeol VOS verwijderingsproducten aan. De systemen van Munters reinigen afvoerlucht beladen met Vluchtige Organische Stoffen (VOS), die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu en die verwijderd moeten worden.

Een zeoliet rotor concentrator kan de operationele kosten sterk reduceren door de VOS effectief te concentreren alvorens deze naar een geïntegreerde verbrandingsoven worden gestuurd voor vernietiging. Een VOS verwijderingssysteem van Munters kan meer dan 95% VOS vernietigings- en verwijderingsrendement bereiken, terwijl het de brandstofkosten verminderd met 30-50% in vergelijking met standalone verbrandingsovens.

ussatdesa_LED_Manufacturing_470x300.jpg