Wij zijn experts

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw

Stel een vraag

Data Centers & Telecom

Data Centers & Telecom

Het controleren van de warmtebelasting in bedrijfskritieke Datacentra en Telecom faciliteiten, met behoud van ononderbroken 24/7 operaties, is een constante en toenemende uitdaging.

Dit doen op een energiezuinige en kosteneffectieve manier, voegt een hele nieuwe dimensie van moeilijkheid toe.

Met faciliteiten zoals deze die naar verwachting goed zijn voor meer dan 2% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik tegen het jaar 2020, is er een enorme druk op datacentra ontwerpers, bouwers en exploitanten om koelingsstrategieën te ontwikkelen die de gevraagde interne bewerkingsomstandigheden kunnen handhaven, ongeacht de externe klimaatomstandigheden, en hierbij zo weinig mogelijk energie verbruiken.

Recente wijzigingen aan de “ASHREA Thermische Richtlijnen voor Dataverwerkingsomgevingen” bevatten een stijging in de aanbevolen temperatuur van de toevoerlucht voor computerruimtes tot 27°C. Aan deze hogere temperaturen kan het gebruik van de Directe en Indirecte Adiabatische Koelingstechnologieën een aanzienlijke besparing bieden, in vergelijking met traditionele koeling op basis van compressoren.

  • Een betrouwbaar ontwerp, regeling al getest in de fabriek, installatie en service.
  • Een compleet en compact systeem
  • Free Cooling voor vehoogde energie zuinigheid
  • DX- en/of verdampingskoeling opties
  • Toevoer lucht en buiten lucht worden niet gemengd, dus besmetting wordt vermeden
  • Energie efficient: Verdampingskoeling ESEERs meer dan 45
  • pPue's minder dan 1,10
  • Verminderde CO2 uitstoot het hele jaar door
  • Munters koelt 100MW+ aan warmte in bestaande data centers

Met tientallen jaren ervaring in diverse adiabatische koelingstechnieken en 15 jaar ervaring met innovatieve oplossingen voor datacentra, is Munters ideaal geplaatst om ontwerpers te voorzien van een ruim aanbod aan technische oplossingen, waaronder zowel Directe als Indirecte Adiabatische Koeling. Het team van datacentrum-specialisten van Munters biedt volledige ondersteuning voor ingenieurs van datacentrumkoeling en leveren een gedetailleerde analyse over systeemprestatie op basis van aanwezige warmtelasten en lokale klimatologische gegevens.

Het geavanceerde R&D laboratorium van Munters bevat een klimaatkamer van 560m3, die verbonden is met een volledig uitgeruste "White Space", met standaard rekken en een 300kw warmtelast. Klimaatomstandigheden gaande van ver onder het vriespunt tot 40°C kunnen worden gecreëerd en consistent gehandhaafd, met volledige controle over vochtigheid. Bel ons nu om te bespreken hoe deze mogelijkheid kan helpen om een geoptimaliseerde koelingsoplossing te ontwikkelen, te verifiëren en te demonstreren voor uw faciliteit.

Directe Adiabatische oplossingen omvatten “DataDek Evaporative Pads”, een geavanceerde versie van CelDek – de meest populaire reeks adiabatische koelingspads ter wereld. De technische eigenschappen van DataDek zijn speciaal ontwikkeld om aan de hoge eisen van de moderne datacentra te voldoen.

Indirecte Adiabatische Koelingsoplossingen, die de ontwerpers toelaten een afgesloten binnenruimte met minimale stroom van verse lucht te creëren, omvatten de bekroonde Oasis, die een energie besparing kan leveren van meer dan 70% in vergelijking met traditionele chiller-based koelingssystemen. De indirecte adiabatische koelingssystemen van Munters zijn uitgerust met een polymeerbuis lucht-lucht warmtewisselaar die warmte overdraagt op een aparte buitenluchtstroom. Lucht en water worden, wanneer nodig, gespoeld over de warmtewisselaar om warmte te verwijderen. De verwerkte lucht die door de warmtewisselaar gaat, komt nooit in contact met het water, zodat er geen vochtigheid aan de toevoerlucht wordt toegevoegd.

Andere oplossingen van Munters omvatten speciale make-up luchteenheden die geïntegreerd kunnen worden in een overigens gesloten indirect koelsysteem, samen met een groot aantal warmtewisselaars en luchtzijde voorverwarmers.

Wat uw uitdaging ook mag zijn, neem contact op met uw lokale Kritieke Faciliteiten Specialist van Munters – Wat u zult leren, zou u kunnen verbazen!

PROAPP DATACOM™

Data center and critical facilities airflow management tool for sizing cooling systems and energy efficiency.

Download
Data Center Videos

Explore numerous Climate Control solutions using Munters products and know-how

Awards
Associations

Munters Data Center Coolers

Oplossingen

Case studies