Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw

Stel een vraag

Hoe kunnen we u helpen?

Breng me naar de algemene startpagina
Door te selecteren, stem je in met ons cookiebeleid.

Gebruikersidentificatie is ongeldig

Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.

Gebruikersidentificatie is ongeldig

Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.

Gevangenissen & Correctionele Instellingen

Gevangenissen & Correctionele Instellingen

Met een groeiende populatie gedetineerden en bestaande faciliteiten die overbevolkt raken, zijn nieuwe gebouwen en uitbreidingen van bestaande gebouwen nodig om aan de vraag te voldoen.

Deze vraag, in combinatie met de aanscherping van de overheidsbudgetten, vormt een grote uitdaging. Bij het ontwerpen van nieuwe faciliteiten of uitbreidingen van bestaande faciliteiten, worden de ingenieurs vaak gevraagd om “te ontwerpen naargelang het budget”. Helaas is de investeringskost van energie-efficiënte en duurzame uitrusting vaak duurder en als gevolg hiervan wordt dit geëlimineerd uit het budget en vervangen door minder efficiënte uitrusting om geld te besparen (investeringskost) en het project binnen budget te houden.

Met betrekking tot verwarming, ventilatie en koeling is het belangrijk om de eisen van het project te begrijpen. In sommige gevallen is enkel ventilatie en verwarming nodig en geen airconditioning. Locatie specifieke eisen moeten eveneens worden nageleefd. Het is ook belangrijk dat de impact op lange termijn van het kiezen voor minder efficiënte luchtbehandelingsapparatuur wordt beschouwd. Men moet systemen incorporeren die men ook op lange termijn kan veroorloven. Er is nood aan systemen die efficiënt zijn, weinig onderhoud vergen en gebouwd zijn om lang mee te gaan.

De productsystemen van Munters voldoen aan de noden in correctionele inrichtingen en gevangenissen. Ongeacht de grafische ligging en de buitenluchtvereisten, heeft Munters kwaliteitsvolle, op maakt gemaakte systemen die ontworpen zijn om energie-efficiënt en duurzaam te werken en geschikt zijn voor dit soort van faciliteitenontwerp.

In droge regio's bijvoorbeeld is adiabatische koeling zeer gebruikelijk en met de Munters Oasis adiabatische koelingstechnologie, die tevens dienst doet als droge warmtewisselaar tijdens het stookseizoen, biedt Munters een zeer effectieve en efficiënte oplossing voor gebruik het hele jaar door. In alle regio's is echter het incorporeren van toegenomen hoeveelheden buitenlucht cruciaal voor een goede ventilatie en bewonersbehoefte. Munters biedt een reeks van systeemoplossingen voor zowel warmere en drogere locaties waar de toegenomen verwarmingsdagen kunnen genieten van meer energieterugwinningscomponenten, als nattere en koudere locaties, waar onze expertise in commerciële droogmiddelstechnologie voorziet in een kosteneffectief alternatief voor drogere ontvochtigde luchttoevoer.

494560803.jpg