Wij zijn experts

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw

Stel een vraag

Gelamineerd glas

Gelamineerd glas

De dunne, transparante folie van plastic die dient als kleefmiddel tussen de lagen van veiligheidsglas is nogal hygroscopisch. Hygroscopische producten zijn gevoeliger voor een hoge relatieve vochtigheid dan voor absolute vochtigheid. En juist de relatieve vochtigheid kan op elk moment van het jaar hoog zijn.

Als het vocht geabsorbeerd wordt, zal de film koken tijdens het proces, waardoor er stoombubbels ontstaan die gevangen komen te zitten in het gelaagde glas. Dit veroorzaakt kwaliteitsproblemen en duur productieverlies. Munters’ onvochtigers creëren een omgeving met een lage luchtvochtigheid voor productie, opslag en gebruik van dit kleefmiddel.

Om het vochtprobleem op te lossen, moeten de condities gehouden worden op 21°C met een percentage van 20-22% relatieve vochtigheid. Een industrieel ontvochtigingssysteem van Munters is ideaal voor glasproductietoepassingen, aangezien het aan condities zo strikt als -57°C dauwpunt kan voldoen met hoge betrouwbaarheid. Het is beschikbaar in verschillende configuratiemogelijkheden tot 170.000 m3/h.

Voordelen bij het gebruik van de Munters’ ontvochtigingssystemen:

  • Vermindering van producten die afgekeurd moeten worden ten gevolge van vocht (stoombubbels)

  • In staat om productieoutput te handhaven

  • Vermindert de hoeveelheid afval (verlies van geld) op afgekeurde materialen

Case studies