Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stap over op moderne regelaars voor extra functies, waaronder een exacte enenergiezuinige werking en GBS-regeling. Munters Connected Climate® – MCC – is ons gateway-apparaat dat gsm-verbinding mogelijk maakt.
Neem preventief actie en laat je goedwerkende MX ontvochtiger ombouwen naar onze nieuwe Climatix controller voor de toekomst.
De bediening van dit degelijk en trouw werkpaard, de MX luchtontvochtiger met geïntegreerde DDC-controleregeling, biedt u een langdurige luchtbehandelingsoplossing met verscheidene extra opties.
De DDC-controller van de MX-serie heeft meer dan twee decennia trouw zijn werk geleverd, maar heeft niet de voordelen van een moderne controller. Aangezien bepaalde oude componenten van de DDC controleprintplaat niet langer beschikbaar zijn, is Munters niet langer in staat om deze te leveren.
Deze conversiekit wordt op aanvraag geproduceerd met de specifieke configuratie van uw MX-unit, wat natuurlijk ook een bepaalde levertermijn heeft. Wij raden u daarom aan om de ombouw te plannen om zodoende uitval van uw ontvochtiger te vermijden.
*Deze conversiekit kan worden gebruikt met ML17, ML23 en MLT30
Als je in het bezit bent van een ML-ontvochtiger* die tussen 2005 en 2015 is geproduceerd, raadt Munters je aan om preventieve maatregelen te nemen en jouw goed functionerende ML-ontvochtiger om te bouwen met een nieuwe Climatix besturingssysteem.
De originele ACD/ICD-regelaar is verouderd en niet meer verkrijgbaar, waardoor er geen vervanging mogelijk is in geval van een defect. Om deze toestellen optimaal te kunnen onderhouden en de levensduur ervan te verlengen, raadt Munters je aan het regelsysteem om te bouwen met onze conversiekit.
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!