Would you prefer to visit the site in this language?

Willekeurige verpakking

Pall Ring

Met Munters' Pall Ring verbeter je de damp-vloeistofverdeling met lage drukval. Het open ontwerp en de schimmelbestendigheid zorgen voor een gelijkmatige verspreiding, waardoor de chemische scheiding in massatransportkolommen efficiënter verloopt. Dit verbetert zowel de torencapaciteit als de algehele prestaties.

Highlights

  • Optimaliseer de procesprestaties
  • Verbeter de opbrengst van torenpakkingen
  • Kosteneffectieve, voorspelbare doorvoer
  • Gelijkmatige damp-vloeistofverdeling

    Producten in deze serie

    ModelOppervlak (m2/m3)Leegstand (%)
    Pall Ring 10 mm (3/8")48292,8
    Pall Ring 16 mm (5/8")34493,1
    Pall Ring 25 mm (1")20694,8
    Pall Ring 38 mm (1,5")13096
    Pall Ring 50 mm (2")10295,9

    • Verkrijgbaar in verschillende materialen (roestvrij staal, gegalvaniseerd staal of kunststof)