Ontvochtigers

Verwijder vocht uit de lucht met sorptiedrogers van Munters. Deze robuuste, betrouwbare en energiezuinige ontvochtigers nemen in industriële en commerciële omgevingen effectief waterdamp op.

Door de luchtvochtigheid in binnenruimtes te optimaliseren verlopen productieprocessen efficiënter, verbetert de productkwaliteit en wordt in diverse bedrijfstakken schade aan apparatuur voorkomen. De industriële sorptiedrogers van Munters onttrekken effectief vocht aan de lucht en handhaven een optimale luchtvochtigheid. Het assortiment luchtontvochtigers van Munters omvat kleine sorptiedrogers, autonome of modulaire ontvochtigers of complete luchtbehandelingskasten voor productieprocessen en systemen voor klimaatbeheersing in gebouwen. Voordelen van Munters - Lagere investerings- en bedrijfskosten - Consistente vochtigheidsregeling - Energiezuinige afvoer van waterdamp - Een betere productkwaliteit

ComDry NX

Draagbare ontvochtigers

Airflow: 150 - 210 m3/h

DesiCool

Ontvochtigingssystemen

Airflow: 5000 - 50000 m3/h

DSS Pro

Ontvochtigingssystemen

Ventilatoren

Draagbare ontvochtigers

IceDry

Stand-alone ontvochtigers

IceDry 1400 AirC

Stand-alone ontvochtigers

Airflow: 1400 - 1400 m3/h

M-serie

Draagbare ontvochtigers

Airflow: 120 - 120 m3/h

M300

Draagbare ontvochtigers

Airflow: 300 - 300 m3/h

MCD

Stand-alone ontvochtigers

MCS

Draagbare ontvochtigers

Airflow: 300 - 300 m3/h