Een toekomstbestendig platform voor klimaatregeling

De Munters DSS Pro-serie levert de volgende generatie industriële ontvochtiging: modulair, energie‑efficiënt en ontworpen voor nauwkeurige regeling van temperatuur en vochtigheid, zelfs in de meest veeleisende omgevingen.

Ontworpen voor bedrijfskritische toepassingen combineert het DSS Pro-platform geavanceerde sorptietechnologie, een robuuste constructie en intelligente systeemintegratie om consistente prestaties, geoptimaliseerd energiegebruik en betrouwbare werking het hele jaar door te garanderen.

Of u nu kiest voor de volledig configureerbare DSS Pro of de gestroomlijnde DSS Pro SE, beide platforms zijn gebaseerd op Munters’ toonaangevende sorptierotortechnologie en de duurzame AirPro-behuizing. Dit zorgt voor langdurige prestaties, flexibiliteit en betrouwbaarheid in een breed scala aan industriële toepassingen.

.

DSS Pro

Een volledig geïntegreerd, modulair systeem dat maximale flexibiliteit en op maat gemaakte klimaatregeling biedt voor uiteenlopende industrieën.

Belangrijkste mogelijkheden:

  • Energie-efficiënte ontvochtiging
  • Binnen- en buiteninstallatie in 20 configureerbare afmetingen
  • Luchtstroombereik: 2.800–145.000 m³/u
  • Volledige vochtigheids- en temperatuurregeling
  • Regeneratieopties: gas, stoom, elektrisch, warm water
  • Geschikt voor dual-react en voorbereid op warmtepompintegratie
  • Geavanceerde AirPro-behuizing voor duurzaamheid, energie-efficiëntie en hoogste brandklasse (A1, onbrandbare isolatie)
  • Ingebouwde AirC800-regelaar met meerdere protocollen (Modbus, BACnet, LON)

DSS Pro SE

Specifiek ontworpen om prestaties te combineren met een sterk concurrerend aanbod. De DSS Pro SE levert de kernprestaties van DSS Pro in een gestroomlijnd single-box ontwerp.

Belangrijkste mogelijkheden:

  • Luchtstroombereik: 2.800–14.000 m³/u
  • Single-box ontwerp, geschikt voor transport met heftruck
  • HPS-rotor en innovatieve purge-oplossingen voor energieterugwinning 
  • Regeneratie: stoom, elektrisch, warm water
  • PLUS-versie voegt voor- en/of nabehandelingsmodules toe
  • Geïntegreerde AirC800-regelaar
  • Munters Protect corrosiebescherming

Ontworpen voor duurzaamheid

Het DSS Pro-platform is ontwikkeld om langdurige duurzaamheid te ondersteunen door geavanceerde warmteterugwinningsoplossingen, een compact systeemontwerp en hoogrendementscomponenten te combineren. Functies zoals innovatieve purge-oplossingen, EC-procesventilatoren met IE5-efficiëntie, warmtepompintegratie en de robuuste AirPro-behuizing helpen energieverbruik, emissies en totale eigendomskosten te verlagen zonder concessies te doen aan prestaties.

Intelligente regeling en connectiviteit

Het hart van de DSS Pro-systemen is de AirC800-regelaar, die modulerende vochtigheidsregeling biedt met geavanceerde communicatieopties zoals Modbus, BACnet en LON. Deze maakt naadloze integratie in gebouwbeheersystemen mogelijk en ondersteunt connectiviteit voor monitoring en bediening op afstand.

Alles-in-één modulair ontwerp

DSS Pro is opgebouwd rond de volledig configureerbare AirPro-behuizing en biedt een modulaire systeemarchitectuur die zich precies aanpast aan elke toepassing. Geïsoleerde dubbelwandige panelen volgens EN1886, geïntegreerde voor- en nabehandelingsopties, configureerbare luchtbehandelingscomponenten en een compacte voetafdruk maken maatwerkprestaties, eenvoudige installatie en betrouwbare werking mogelijk, zelfs in omgevingen met beperkte ruimte.

Precisieklimaatregeling voor veeleisende omgevingen

Farmaceutische productie

Munters DSS Pro zorgt voor nauwkeurige vochtigheidsregeling om gevoelige actieve farmaceutische ingrediënten (API’s) te beschermen. Het voorkomt vochtgerelateerde defecten, contaminatierisico’s en productiestilstand, terwijl een GMP-conforme omgeving behouden blijft.

Vleesverwerking

Door condensatie te voorkomen en de vochtigheid te beheersen, waarborgt de DSS Pro-serie voedselveiligheid, beperkt microbiële groei en ondersteunt hygiënenormen, terwijl energie wordt bespaard en de productiviteit wordt geoptimaliseerd.

Zoetwarenproductie

Munters zorgt voor een stabiele en consistente relatieve vochtigheid op het optimale niveau gedurende elke fase van het productieproces, van silo tot opslag. Dit helpt aankoeken in silo’s, leidingen en verpakkingen te voorkomen en verbetert de kwaliteit en houdbaarheid van eindproducten.

Vertical farming

De DSS Pro sorptieontvochtiger levert geavanceerde klimaatregeling die vochtigheid en luchtstroom stabiliseert, wat gezonde plantengroei en voorspelbare opbrengsten ondersteunt in technologiegedreven indoor teeltomgevingen.

IJsbaanen

Munters elimineert mist, condensatie en vochtgerelateerde ijsdefecten, wat zorgt voor veilige ijsomstandigheden van hoge kwaliteit, betere zichtbaarheid en lagere energie- en onderhoudskosten.

Batterijproductie

De DSS Pro-ontvochtigers voor droge ruimten leveren ultralage dauwpunten van de toevoerlucht, wat stabiele prestaties het hele jaar door garandeert, een hogere output mogelijk maakt en tot 30% energiebesparing oplevert, met een snelle terugverdientijd en lagere totale eigendomskosten.

Ontdek het DSS Pro-assortiment

Wilt u meer weten over hoe Munters u kan helpen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.