Stand-alone ontvochtigers
MX3
De Munters MX3 is een hoogwaardige adsorptieluchtontvochtiger, ontworpen voor de meest veeleisende toepassingen. Met 15–20% verbeterde energie-efficiëntie ten opzichte van het vorige model, combineert de MX3 krachtige ontvochtigingscapaciteit met een lager energieverbruik in een compact, corrosiebestendig ontwerp.
Hoogtepunten
- Innovatieve en energie-efficiënte rotortechnologie
- 15–20% energiezuiniger dan het vorige model
- Verbeterde ontvochtiging tot 15%
- Tot 15% minder CO₂-uitstoot
- EC-ventilatortechnologie met geluidsreductie
- Regeneratie met gas, stoom of elektrisch als standaard
- Externe monitoring en bediening via connectiviteit
- Configureerbare voor- en nabehandeling
- Connectiviteit
- Dauwpuntsensor
- Er zijn diverse coatings beschikbaar (Munters protect of roestvrij staal)
- Energy Efficiency Purge (EEP - energiebesparende zuivering)
- Energy Recovery Purge (ERP - energieterugwinnende zuivering)
- Filtercombinatie M5, G4 of G4/F7
- Procesventilatoren
- Systeemomleiding
- Systeembesturingen
- Climatix
- Regeneratie (gas, elektrisch, stoom)