Desiccant dehumidification compared to other humidity control technologies

There are three primary ways to remove moisture from air: Cooling it to condense the water vapor; Increasing its total pressure, causing condensation; Passing the air over a desiccant, which pulls moisture from the air through differences in vapor pressures.

Begrijpen hoe vocht werkt

Bij het vergelijken van de verschillende vochtigheidsbeheertechnologieën die op de markt beschikbaar zijn, is het belangrijk een basisbegrip te hebben van hoe vocht werkt. Belangrijke concepten zijn relatieve vs. absolute vochtigheid, en hoe deze zich verhouden tot dauwpunt en condensatie.

Strategieën voor vochtbeheersing: ontvochtiging vs. verwarming

Voor een aantal industriële processen en conserveringstoepassingen dienen temperatuurregelsystemen ook als oplossingen voor vochtbeheersing. Hoewel verwarming enige mate van vochtbeheersing kan bieden, is het onnauwkeurig, inefficiënt en kostbaar. Wanneer vocht het primaire probleem is, is ontvochtiging – niet verwarming – de meest effectieve oplossing.

Hoe adsorptie-ontvochtiging werkt 

Adsorptie-ontvochtigers werken heel anders dan koelmiddel-gebaseerde ontvochtigers. In plaats van de lucht te koelen om vocht te condenseren, trekken adsorbenten vocht uit de lucht door een gebied met lage dampdruk op hun oppervlak te creëren. De druk die door het water in de lucht wordt uitgeoefend is hoger, waardoor de watermoleculen van de lucht naar het adsorbens bewegen, en de lucht wordt ontvochtigd.

De essentiële eigenschap van adsorbenten is hun lage oppervlaktedampdruk. Als het adsorbens koel en droog is, is de oppervlaktedampdruk laag en kan het vocht uit de lucht aantrekken, die bij hoge luchtvochtigheid een hoge dampdruk heeft. Zodra het adsorbens nat en warm wordt, is de oppervlaktedampdruk hoog, en geeft het waterdamp af aan de omringende lucht. Damp beweegt van de lucht naar het adsorbens en weer terug afhankelijk van de dampdrukverschillen.

Er zijn vijf typische configuraties voor adsorptie-ontvochtigers: 

  • Vloeistof spuit-toren
  • Vast gepakte toren
  • Roterend horizontaal bed
  • Meerdere verticale bedden
  • Roterende Honeycombe® 

Elke configuratie heeft voor- en nadelen, maar de meest effectieve keuze voor de meeste toepassingen is meestal een systeem gebouwd rond een Honeycombe®-rotor. 

Adsorptiewielen en rotortechnologie

Een adsorptiewiel (ook wel rotor genoemd) bestaat uit een halfkeramische structuur geïmpregneerd met een adsorbens, geplaatst in een metalen wiel. De exacte formule van het gebruikte adsorbens wordt aangepast op basis van de toepassing en het vereiste niveau van vochtbeheersing. 
 
Lees hier meer over de gepatenteerde rotortechnologie van Munters. 

De juiste ontvochtigingsoplossing kiezen

Bij het beheersen van vocht met ontvochtiging zijn er twee breed beschikbare technologieën – adsorptie- en koelgebaseerde ontvochtigers. Hoewel beide technologieën de lucht ontvochtigen, hebben ze zeer verschillende eigenschappen en toepassingen.