Unaro Nordic ontwikkelt en produceert producten om snel whitelabel-oplossingen te lanceren op het gebied van beauty, persoonlijke verzorging en chem-tech. Ze zijn er trots op hun klanten, waaronder bekende beautymerken, te ondersteunen in elke stap van de klantreis, inclusief conceptcreatie, formulering, inkoop, productie en compliance. Tijdens het productieproces is het cruciaal dat Unaro Nordic de juiste binnenklimaatomstandigheden handhaaft om de productkwaliteit voor hun klanten te waarborgen.

Snelle feiten

  • Continue, automatische en onmiddellijke optimalisatie om het juiste luchtvochtigheidsniveau te behouden.
  • Verlaag het energieverbruik van de luchtontvochtiger met maximaal 30%.
  • Afstandsmonitoring en snelle reactie op alarmen.

Unaro Nordic is de grootste ontwikkelaar en producent van beauty-, persoonlijke verzorgings- en chem-techproducten in de Noordse regio. In dit type productie is klimaatbeheersing cruciaal om zowel het juiste luchtvochtigheidsniveau tijdens de productie te waarborgen als consistente omstandigheden in het magazijn tijdens opslag te handhaven. Het bedrijf gebruikt een Munters ML droogluchtontvochtiger om een spiraalvriezer in de productielijn te ontvochtigen en drie extra ML-units uit dit productassortiment om het juiste luchtvochtigheidsniveau in hun magazijnen te garanderen.

Vochtproblemen in magazijnen

In magazijnen, waar producten worden bewaard vóór distributie, is vocht al lange tijd een probleem. Deuren die vaak openstaan laten vochtige lucht binnen, wat kan leiden tot schimmel- en kwaliteitsproblemen, waardoor klimaatbeheersing essentieel is. "Toen ik hier iets meer dan twee jaar geleden begon, was het duidelijk dat ik contact moest opnemen met Munters. Ik had van eerder goede ervaring met hun ontvochtigingsoplossingen en -service," zegt Fredrik Mannerfjord, Facility Manager.

Luchtontvochtigers met slimme bediening

In 2023 installeerde Munters drie luchtontvochtigers in de magazijnen van Unaro. Sindsdien zijn ze uitgerust met twee intelligente componenten: • AirC Connect monitort de systeemstatus door gegevens te verzamelen van de besturingsunit en de sensoren. Afwijkingen van normale werking worden als meldingen naar gebruikers en servicetechnici gestuurd voor snelle probleemoplossing. • Energy Optimized Control, de nieuwe predictieve regeltechnologie, anticipeert op hoe de luchtontvochtiger en de specifieke ruimte elkaar beïnvloeden. Het past de werking automatisch aan om de juiste luchtvochtigheid te behouden en tegelijkertijd het energieverbruik te verminderen. "Het is alsof je een kleine assistent hebt die dag en nacht werkt," zegt Daniel Elfving, Head of Technical Operations, over Energy Optimized Control. "Dankzij dit intelligente systeem is het ons gelukt het energieverbruik van de luchtontvochtiger met wel 30% te verminderen, wat zowel economisch als ecologisch aanzienlijk besparing voor ons is." Fredrik Mannerfjord geeft ook een voorbeeld van hoe de AirC Connect connectiviteitstechnologie waardevol is gebleken, en deelt wat er gebeurde toen een heftruck tegen een van de luchtontvochtigers aanreed: "We hadden geen idee dat het niet goed werkte, maar dankzij AirC Connect kon het serviceteam van Munters de schade identificeren en het probleem snel oplossen. Ze zijn vanaf dag één ongelooflijk behulpzaam en professioneel geweest."

Toepassingen in deze case

Snelle feiten

  • Continue, automatische en onmiddellijke optimalisatie om het juiste luchtvochtigheidsniveau te behouden.
  • Verlaag het energieverbruik van de luchtontvochtiger met maximaal 30%.
  • Afstandsmonitoring en snelle reactie op alarmen.