Would you prefer to visit the website in this country and language?

Snelle feiten

  • Technische expertise: Nauwkeurige temperatuur- en vochtregulatie
  • Klantgerichte samenwerking: Actieve betrokkenheid bij elke projectfase
  • Energie-efficiëntie: Duurzaamste rotortechnologie op de markt

Duurzaam en nauwkeurig klimaatbeheer in het LIC-archief

Bij de constructie van het Learning and Innovation Centre (LIC) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles (ULB) was een nauwkeurige klimaatbeheersing voor de archiefruimtes onmisbaar. Munters werd door Arcadis geselecteerd als de ideale partner om een energie-efficiënte en betrouwbare oplossing te bieden voor het behoud van waardevolle documenten en materialen. “Bij de constructie van het LIC stond duurzaamheid voorop, zowel naar materiaalgebruik als energieverbruik. We wilden zo weinig energieverslindend mogelijk werken. Dat vertaalt zich in verschillende zaken – zoals ventilatie, waar Munters een groot verschil heeft gemaakt.” -Thomas Haustraete, Projectmanager bij VUB

Waarom klimaatcontrole essentieel is voor archieven

In archieven kunnen schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid schadelijke gevolgen hebben voor documenten en objecten. Een te hoge luchtvochtigheid verhoogt het risico op schimmelvorming en materiaaldegradatie, terwijl een te lage luchtvochtigheid kan leiden tot uitdroging en broosheid van papier en andere delicate materialen. Voor LIC was een stabiele, nauwkeurig gecontroleerde omgeving een absolute prioriteit.

Een innovatieve samenwerking

De expertise van Munters in vochtregulatie was cruciaal voor het LIC-archief, waarbij hun vermogen om als denkpartner op te treden van onschatbare waarde bleek. Zo werd er tijdens de ontwerpfase veel overlegd, wat ervoor zorgde dat de uitvoering soepel verliep, zonder onverwachte drempels. Dit projectgerichte meedenken van bij het begin zorgde ervoor dat alle partijen konden rekenen op een mooi resultaat. “Munters is niet alleen leverancier van essentiële klimaattechnieken, maar denkt ook actief mee met de klant. Dat maakt ons sterk. Het LIC-project is daar een mooi voorbeeld van: het juiste concept bepalen was een uitdaging, maar we zijn trots dat we van bij het ontwerp tot de oplevering betrokken zijn geweest.” - Wouter Adriaens, Applicatie Ingenieur bij Munters Elk ontvochtigingssysteem is klantspecifiek. Daarom beschikt Munters ook over in-house tools om systemen te selecteren, configureren en berekenen, op maat van het project. Met die resultaten kon Arcadis aan de slag om de plannen verder uit te tekenen en uit te werken.

Veelzijdige ventilatie voor archiefruimtes

In de archiefruimte van het LIC staat vandaag een ML1100PLUS-systeem: een modulair klimaatsysteem dat de ruimte op een zeer energetische manier kan koelen, verwarmen, bevochtigen en ontvochtigen. De Vrije Universiteit Brussel had strenge prestatienormen vooropgesteld met zeer specifieke grenzen voor vocht en temperatuur:
  • De normen van het LIC-archief zijn 18 °C en 45% RV (relatieve luchtvochtigheid).
  • Op 1 dag mogen die slechts 1 °C en 3% schommelen.
  • Op lange termijn mogen die slechts 2 °C en 5% schommelen.
  • Dankzij de precieze koel- en verwarmingsbatterij, bevochtiger en droger van de ML1100PLUS blijft de ruimte altijd probleemloos binnen deze normen. De toepassingen van de ML1100PLUS zijn zeer divers. Het systeem is ideaal voor opslagruimtes en archieven, zoals die van het LIC, maar ook voor musea en galerieën, clean rooms en laboratoria, voor de productie van voeding en voor verpakkings-, vul- en capsuleerruimtes in farmaceutische en industriële verwerkingslijnen.

    Wat maakt deze ventilatieoplossing zo bijzonder?

    Cruciaal voor de krachtige werking van de ML1100PLUS is het sorptiewiel, een slimme technologie die waterdamp uit de ruimte filtert. Dit onderdeel werd niet alleen uitgevonden door Munters, maar is tot op vandaag het best presterende model op de markt. Gecombineerd met de zorgvuldige temperatuurregeling van de ML1100PLUS, beschikt het LIC zo over een efficiënte all-in-one-oplossing, die eenvoudig te bedienen is via een centraal regelsysteem. Voordelen van de ML1100PLUS-unit:
  • Nauwkeurige klimaatregeling – Houdt temperatuur en luchtvochtigheid constant binnen de vereiste normen.
  • Energie-efficiëntie – Verlaagt het energieverbruik en draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het LIC.
  • Compact en modulair – Eenvoudig te integreren in diverse opslag- en onderzoeksruimtes.
  • Minimaal onderhoud – Robuust ontwerp met een lange levensduur en lage onderhoudsbehoefte.
  • “Samen met Wouter Adriaens van Munters bepaalden we bij Arcadis hoe de luchtgroep opgebouwd moest worden en moest presteren. We bekeken ook samen de overdruk en luchtdichtheid in het archief. De samenwerking verliep heel vlot, zowel bij ontwerp als bij uitvoering. Dit was duidelijk een geslaagde samenwerking!” - Vera Desoppere, Senior projectingenieur bij Arcadis

    Een toekomstbestendige oplossing

    Met 70 jaar ervaring in klimaatbeheer blijft Munters investeren in innovatieve technologieën om energie-efficiënte en duurzame klimaatoplossingen te ontwikkelen. De installatie in het LIC is een perfect voorbeeld van hoe vooruitstrevende engineering en samenwerking kunnen leiden tot een toekomstbestendige oplossing. “We investeren continu in onze R&D-afdeling voor het ontwikkelen van milieuvriendelijke en energiezuinige oplossingen. Vanuit onze positie als producent gaan we voortdurend op zoek naar wat de markt nodig heeft en hoe we onze ontwikkeling en innovatie daarop kunnen afstellen.” - Wouter Adriaens, Applicatie Ingenieur bij Munters Ook een optimaal binnenklimaat nodig voor jouw organisatie? Ontdek hoe Munters je kan helpen een stabiele en energiezuinige klimaatoplossing te creëren.

    Snelle feiten

    • Technische expertise: Nauwkeurige temperatuur- en vochtregulatie
    • Klantgerichte samenwerking: Actieve betrokkenheid bij elke projectfase
    • Energie-efficiëntie: Duurzaamste rotortechnologie op de markt

    Gerelateerde productserie

    ML Plus

    Ontvochtigingssystemen