Het creëren van het perfecte ijs en een aangename omgeving om zowel spelers als toeschouwers aan te trekken

Snelle feiten

  • Vida Arena heeft zijn klimaatsysteem geüpgraded met een ontvochtigingsunit voor adsorptiemiddel van Munters
  • Oplossing zorgt het hele jaar door voor een stabiel binnenklimaat, ondanks seizoens- en bezoekersfluctuaties
  • De adsorptie-eenheid gebruikt overtollige warmte van de koelmachines van de ijsmachine via verwarmd water voor een energie-efficiënte reactivering van de rotor
  • Aanzienlijke energiebesparing door verlaging van het elektriciteitsverbruik en de vraag naar aansluitvermogen
  • Geïntegreerd systeem combineert ventilatie, verwarming, koeling en ontvochtiging voor een optimaal binnenklimaat

Vida Arena in Växjö is een indrukwekkende multi-arena die met trots dienstdoet als thuisbasis voor Växjö Lakers Hockey. Sinds de opening op 17 september 2011 heeft de arena spannende ijshockeywedstrijden, andere sportevenementen en muziekconcerten georganiseerd. Om een superieure binnenomgeving te garanderen voor zowel toeschouwers als atleten, en om een uitzonderlijke kwaliteit van het ijs te behouden tijdens trainingen en ijshockeywedstrijden, erkende Vida Arena de noodzaak van een duurzame klimaatsoplossing. Het bestaande koelsysteem functioneerde niet optimaal en vereiste aanzienlijke onderhoudswerkzaamheden. Daarom heeft Vida Arena een grondige herziening van het klimaatsysteem uitgevoerd. Na zorgvuldige evaluatie van verschillende alternatieven werd het bestaande klimaatsysteem geüpgraded en een ontvochtigingsunit van Munters geïnstalleerd. ""De basis is de adsorptie-ontvochtiging, die 90% van de tijd werkt. Wanneer dit niet voldoende is, vooral tijdens wedstrijdevenementen met een hoge belasting, worden koeling en ventilatie toegevoegd om een stabiel binnenklimaat te handhaven” Micael Lundstedt, Regiomanager Zuid, Ömangruppen

Uitdaging: zorgen voor een optimaal binnenklimaat, ongeacht het seizoen en het bezoekersaantal

Vida Arena zocht een energie-efficiëntere oplossing om optimale omstandigheden in de arena te garanderen, ongeacht het seizoen. Na een grondige evaluatie van verschillende opties koos Vida Arena voor een uitgebreide oplossing die ventilatie, verwarming, koeling en adsorptie-ontvochtiging omvat. Met name maakt de adsorptie-ontvochtigingsunit gebruik van de overtollige warmte die door de koelers wordt gegenereerd om de unit van verwarmd water te voorzien. Deze innovatieve aanpak levert aanzienlijke kostenbesparingen op door zowel het aansluitvermogen als het elektriciteitsverbruik te verminderen. Om de juiste oplossing en leverancier te vinden werkte Vida Arena samen met haar partner, Ömangruppen, verantwoordelijk voor ventilatie, verwarming, koeling en automatisering. Met de upgrade kan Vida Arena een optimaal klimaat garanderen voor alle bezoekers en spelers van Växjö Lakers Hockey, de meervoudige Zweedse kampioenen, ongeacht het seizoen of het aantal aanwezigen in de arena.

Een drie-stappen klimaatsoplossing

Het hoofddoel van de adsorptie-ontvochtiger bij Vida Arena is het handhaven van het gewenste klimaat wanneer de arena niet wordt gebruikt voor wedstrijden. Het doel is een absolute vochtigheid van 4 gram water per kubieke meter lucht bij een temperatuur van 14°C te behouden. Gezien de natuurlijke variaties in vochtigheid gedurende het jaar in Zweden, varieert het gebruik van de ontvochtiger afhankelijk van het seizoen. Het wordt het meest intensief ingezet aan het begin van het seizoen in augustus en minder tijdens de drogere, koudere wintermaanden. De adsorptie-ontvochtiger, een MW16000, is voorzien van een warmtewisselaar die de rotor in de ontvochtiger heractiveert. Dit heractiveringsproces omvat het circuleren van heet water van ongeveer 70 graden, wat overtollige warmte is die wordt teruggewonnen van de ijsmachines die het ijs koelen. Deze methode is aanzienlijk energiezuiniger dan heractivering met hete lucht van 100-120 graden, wat leidt tot aanzienlijk lagere operationele kosten, vooral wanneer de elektriciteitsprijzen hoog zijn. ”Onze berekeningen voor Vida Arena toonden aan dat de oplossing van Munters op lange termijn lagere operationele kosten zou opleveren dan concurrerende voorstellen. We zagen een duidelijke vermindering in het elektrische vermogen voor ventilatoren en andere apparatuur in de hal” Martin Schmitz, Energieadviseur, Ömangruppen Het Munters-systeem werkt met dynamische vermogensregeling, die intelligent reageert op de vraag, waardoor een stabiel binnenklimaat wordt gegarandeerd met een minimaal energieverbruik. Tijdens wedstrijddagen wordt het klimaat van de ijsbaan efficiënt geregeld door een combinatie van ventilatie-units, koelsystemen en adsorptie-ontvochtiging. Deze geïntegreerde aanpak optimaliseert de vochtigheid en temperatuur, wat zorgt voor een aangename omgeving voor toeschouwers. Verminderd energieverbruik en verbeterd binnenklimaat De installatie van de nieuwe ontvochtigingsunit heeft geleid tot een aanzienlijke daling van het energieverbruik in de arena. Martin Schmitz en zijn collega’s bij Ömangruppen zijn zeer tevreden met de Munters ontvochtigingsoplossing, die gebaseerd is op een zorgvuldige afweging van de bedrijfskosten. Micael Lundstedt is het volledig eens met de beoordeling van Schmitz. “We raden andere ijsarena’s aan om te profiteren van de expertise van Munters op het gebied van ontvochtigingsoplossingen,” zegt hij. “Uit onze ervaring zijn Munters deskundig en gemakkelijk in de samenwerking, en we weten dat we altijd op hen kunnen rekenen wanneer dat nodig is. Munters onderscheidt zich ongetwijfeld als een toonaangevende leverancier die eersteklas ondersteuning, producten en innovatieve oplossingen biedt voor binnenklimaatbeheer in ijsarena’s.”

Toepassingen in deze case

Snelle feiten

  • Vida Arena heeft zijn klimaatsysteem geüpgraded met een ontvochtigingsunit voor adsorptiemiddel van Munters
  • Oplossing zorgt het hele jaar door voor een stabiel binnenklimaat, ondanks seizoens- en bezoekersfluctuaties
  • De adsorptie-eenheid gebruikt overtollige warmte van de koelmachines van de ijsmachine via verwarmd water voor een energie-efficiënte reactivering van de rotor
  • Aanzienlijke energiebesparing door verlaging van het elektriciteitsverbruik en de vraag naar aansluitvermogen
  • Geïntegreerd systeem combineert ventilatie, verwarming, koeling en ontvochtiging voor een optimaal binnenklimaat
Zorgen voor een optimaal binnenklimaat voor ijshockey in de Vida Arena | Munters