Duurzaam en nauwkeurig klimaatbeheer in het LIC-archief
Bij de constructie van het Learning and Innovation Centre (LIC) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles (ULB) was een nauwkeurige klimaatbeheersing voor de archiefruimtes onmisbaar.
Munters werd door Arcadis geselecteerd als de ideale partner om een energie-efficiënte en betrouwbare oplossing te bieden voor het behoud van waardevolle documenten en materialen.
“Bij de constructie van het LIC stond duurzaamheid voorop, zowel naar materiaalgebruik als energieverbruik. We wilden zo weinig energieverslindend mogelijk werken. Dat vertaalt zich in verschillende zaken – zoals ventilatie, waar Munters een groot verschil heeft gemaakt.” -Thomas Haustraete, Projectmanager bij VUB
De formule voor het perfecte archiefklimaat

Expertise in alle fasen van het project - van ontwerp tot oplevering
"Munters is niet alleen leverancier van essentiële klimaattechnieken, maar denkt ook actief mee met de klant. Dat maakt ons sterk. Het LIC-project is daar een mooi voorbeeld van: het juiste concept bepalen was een uitdaging, maar we zijn trots dat we van bij het ontwerp tot de oplevering betrokken zijn geweest.
We investeren continu in onze R&D-afdeling voor het ontwikkelen van milieuvriendelijke en energiezuinige oplossingen. Vanuit onze positie als producent gaan we voortdurend op zoek naar wat de markt nodig heeft en hoe we onze ontwikkeling en innovatie daarop kunnen afstellen."
- Wouter Adriaens, Applications Engineer bij Munters

Veelzijdige ventilatie voor archiefruimtes
In de archiefruimte van het LIC staat vandaag een ML1100PLUS-systeem: een modulair klimaatsysteem dat de ruimte op een zeer energetische manier kan koelen, verwarmen, bevochtigen en ontvochtigen. De Vrije Universiteit Brussel had strenge prestatienormen vooropgesteld met zeer specifieke grenzen voor vocht en temperatuur:
- De normen van het LIC-archief zijn 18 °C en 45% RV (relatieve luchtvochtigheid).
- Op 1 dag mogen die slechts 1 °C en 3% schommelen.
- Op lange termijn mogen die slechts 2 °C en 5% schommelen.
Dankzij de precieze koel- en verwarmingsbatterij, bevochtiger en droger van de ML1100PLUS blijft de ruimte altijd probleemloos binnen deze normen. De toepassingen van de ML1100PLUS zijn zeer divers.
Het systeem is ideaal voor opslagruimtes en archieven, zoals die van het LIC, maar ook voor musea en galerieën, clean rooms en laboratoria, voor de productie van voeding en voor verpakkings-, vul- en capsuleerruimtes in farmaceutische en industriële verwerkingslijnen.
“Samen met Wouter Adriaens van Munters bepaalden we bij Arcadis hoe de luchtgroep opgebouwd moest worden en moest presteren. We bekeken ook samen de overdruk en luchtdichtheid in het archief. De samenwerking verliep heel vlot, zowel bij ontwerp als bij uitvoering. Dit was duidelijk een geslaagde samenwerking!” - Vera Desoppere, Senior projectingenieur bij Arcadis
Wat maakt deze ventilatieoplossing zo bijzonder?
Wil je ook jouw binnenklimaat verbeteren?
Of je nu werkzaam bent in de farmaceutische industrie, voedselproductie, batterijproductie of opslag, Munters levert oplossingen op maat die optimale prestaties garanderen in alle sectoren. Klik op de knop ‘Praat met een expert’ hieronder, vul ons contactformulier in en een van onze luchtbehandelingsspecialisten neemt contact met je op.