Onbeheerde luchtvochtigheid vormt een bedreiging voor de voedselveiligheid
Bij de verwerking van vlees, varkensvlees, gevogelte en worstproducten kan onbeheerde luchtvochtigheid snel omstandigheden creëren die de productkwaliteit en opbrengst beïnvloeden en de naleving van voedselveiligheidsnormen zoals USDA en HACCP in gevaar brengen.
Overmatige vochtniveaus, bijvoorbeeld na reinigingsprocessen en handmatige droogprocedures, kunnen leiden tot condensatie op oppervlakken, apparatuur en gebouwstructuren. Dit vergroot het risico op bacterie- en schimmelgroei in hygiënegevoelige productieomgevingen. Waterdamp en het binnendringen van vocht kunnen daarnaast invloed hebben op het rijpen van vlees, verpakkingsprocessen en productieactiviteiten, met gevolgen voor de productconsistentie en kwaliteit.
In koel- en vriesopslag draagt overtollig vocht bij aan rijp- en ijsvorming, gladde vloeren en problemen met het scannen van barcodes, wat een veilige verplaatsing en dagelijkse handling bemoeilijkt.
Onbeheerde luchtvochtigheid is niet zomaar een ongemak, maar een directe bedreiging voor de voedselveiligheid, operationele betrouwbaarheid en een veilige werkomgeving.
Zonder luchtontvochtiging loopt u risico op:
- Condensatie op producten, wat kan leiden tot besmetting
- Extra reinigingswerk door overtollig vocht na het wassen
- Productverlies door bijsnijden en bederf
- Vaker ontdooien en meer onderhoud in koel- en vriesopslag
- Hoger energieverbruik en meer stilstand

“Sinds de installatie van de ontvochtigingsapparatuur hebben we geen plastic meer hoeven ophangen en hebben we ook niet langer de gebruikelijke twee personen per ploeg nodig om condensatie te beheersen. We hoeven de plafonds na de reiniging niet meer 's ochtends te drogen. We zullen deze technologie ook in de toekomst gebruiken om condensatie verder te helpen elimineren.”
Mike Hanson, Complex Manager
Tyson Foods

Uitdagingen door overtollige luchtvochtigheid in vleesverwerking
Overmatig vocht moet worden vermeden in vleesverwerkings-, worstproductie-, varkensvleesverwerkings- en pluimveeverwerkingsfaciliteiten om mistvorming te voorkomen en hygiënenormen te waarborgen.

Frequent reinigen is een uitdaging in de vleesverwerking
Vleesverwerkingsbedrijven gebruiken grote hoeveelheden water voor reiniging. Wanneer vocht en condensatie niet onder controle zijn, kunnen producenten te maken krijgen met vertraagde herstart van productielijnen na reiniging, extra handmatig droogmaken en ongeplande productiestops. Met luchtontvochtiging ervaren onze klanten vaak een verkorting van de droogtijd na schoonmaakwerkzaamheden met ongeveer 40%, bijvoorbeeld van 5 naar 3 uur.

Microbiële groei en naleving van regelgeving
Schimmels en bacteriën gedijen goed in de vochtige omstandigheden die in vleesverwerkingsbedrijven voorkomen. Zodra de relatieve luchtvochtigheid boven de 70% uitkomt, is de microbiële groei meer dan 22 keer groter dan bij een luchtvochtigheid van 50%. Om te voldoen aan USDA- en HACCP-richtlijnen moet condensatie worden beheerst om bacteriegroei en voedselverontreiniging te voorkomen.

Product quality, consistency, and waste
Meat quality can be compromised by excessive moisture, causing condensation, spoilage, and inconsistent product appearance. This is true throughout the production process, including in the packaging phase. Effective control of humidity levels helps reduce waste, extend shelf-life, and ensure consistently high-quality products.
Adsorptieontvochtiging voor de verwerking van vlees, varkensvlees en pluimvee
Voor effectieve vochtbeheersing is ontvochtiging essentieel in de gehele vleesverwerkingsketen. De energiezuinige adsorptieontvochtigers van Munters helpen vlees-, varkensvlees- en pluimveeverwerkers om de hygiëne te verbeteren, productkwaliteit te beschermen, verspilling te verminderen en operationele efficiëntie te waarborgen in elke processtap.
- Verbeter de naleving van voedselveiligheidsnormen in HACCP-gereed omgevingen.
- Verhoog de productietijd met minder onderbrekingen.
- Verminder productverlies en nabewerking.
- Verkort reinigings- en ontdooicycli.
- Verbeter de veiligheid en werkomstandigheden van medewerkers.
- Verlaag het energieverbruik en de operationele kosten.
Humidity control across the meat processing chain...

1. Slaughter and primary processing
Prevent condensation on ceilings and equipment all year round to improve hygiene and reduce contamination risk in slaughter houses and abattoirs.

2. Cutting and deboning halls
Maintain stable RH to reduce microbial growth and improve operator comfort and productivity.

3. Chilled processing areas
Eliminate condensation at low temperatures and reduce sanitation time between shifts.
...ensures perfect products and operational efficiency
4. Cold storage and blast freezers
Prevent frost build-up on coils and ceilings and educe defrost cycles and energy use.
5. Meat maturation and dry aging
Control humidity to manage fungal growth and reduce trimming loss and ensure consistent quality.
6. Packaging areas
Protect products from contamination and maintain hygiene during final handling.
7. Sanitation and washdown recovery
Dry rooms quickly after cleaning to minimise downtime and avoid microbial growth.
Klaar om vandaag nog uw vlees- of pluimveeverwerkingsfaciliteit te optimaliseren?
Uitgelichte oplossingen die ideaal zijn voor uw vleesverwerkingsfaciliteit
MX3 – Adsorptieontvochtiger voor vleesproductie
Bent u op zoek naar een middelgrote ontvochtiger voor uw vleesverwerkingsbedrijf? Dan is de Munters MX3 mogelijk precies wat u zoekt. Deze hoogwaardige adsorptieontvochtiger is ontwikkeld voor de meest veeleisende toepassingen. Met een 15 tot 20% hogere energie-efficiëntie ten opzichte van het vorige model combineert de MX3 krachtige ontvochtigingsprestaties met een lager energieverbruik in een compact en corrosiebestendig ontwerp.
De MX3 is ideaal voor snij- en verwerkingsruimten waar nauwkeurige en energiezuinige vochtregeling vereist is. Het systeem kan worden geïnstalleerd als zelfstandige ontvochtiger of als centraal onderdeel van de zeer flexibele luchtbehandelingsoplossing MX3 PLUS. De hoogwaardige adsorptierotortechnologie zorgt voor een lange levensduur, een hoge vochtopnamecapaciteit en energiezuinige regeling van temperatuur en luchtvochtigheid, wat resulteert in betrouwbare en consistente prestaties.
DSS Pro – Vochtregeling voor grote vleesverwerkingsfaciliteiten
Bent u op zoek naar een grote ontvochtiger voor uw vleesverwerkingsbedrijf? Dan is de Munters DSS Pro-serie mogelijk de juiste oplossing. De productie van vlees, varkensvlees en pluimvee vereist 24 uur per dag nauwkeurige vochtregeling om aan HACCP-eisen te voldoen. Adsorptieontvochtiging zorgt voor stabiele en hoogwaardige resultaten met minimale verspilling. Met een Munters DSS Pro of DSS Pro SE kunt u tot 30% energie besparen.
Munters DSS Pro is een volledig geïntegreerde, modulaire luchtbehandelingsoplossing voor nauwkeurige temperatuur- en vochtregeling in de meest veeleisende industriële toepassingen. De configureerbare voor- en nabehandelingsmodules worden voorgemonteerd, getest in de fabriek en gebruiksklaar geleverd.
DSS Pro SE maakt gebruik van dezelfde bewezen modulaire technologie en is een vereenvoudigde uitvoering van de DSS Pro, waarbij essentiële componenten zijn samengebracht in een compact ontwerp met één behuizing.

Aanbevolen producten voor verwerkers van vlees, varkensvlees en pluimvee
Lees meer over het optimaliseren van het klimaat in vleesverwerking

De verspreiding van bacteriën in de voedingsmiddelenindustrie voorkomen
Onderzoek heeft een zorgwekkende uitdaging in voedingsmiddelenverwerkende bedrijven aan het licht gebracht. Zelfs een zeer kleine hoeveelheid van bepaalde bacteriesoorten kan ernstige ziekten bij mensen veroorzaken en verstrekkende gevolgen hebben.
Download de whitepaper

De rol van ontvochtiging in uw HACCP-plan
Vleesverwerkingsbedrijven kunnen te maken krijgen met ongecontroleerde luchtvochtigheid, wat invloed heeft op zowel de productie als de HACCP-processen. Door adsorptieontvochtiging toe te voegen aan uw faciliteit kan de voedselveiligheid aanzienlijk worden verbeterd door condensatie te verminderen. Een volledige risicoanalyse moet vochtbeheersing opnemen als onderdeel van HACCP om te voorkomen dat condens op dierlijke producten terechtkomt.
Lees de brochure

Lifecycle-ondersteuning door de service-experts van Munters
De adsorptieontvochtigingssystemen van Munters zijn ontwikkeld voor de veeleisende omstandigheden in vleesverwerkingsfaciliteiten. Om uw apparatuur efficiënt en betrouwbaar te laten functioneren, bieden onze serviceteams deskundige ondersteuning gedurende de volledige levenscyclus van uw systeem, van ondersteuning bij inbedrijfstelling en gepland onderhoud tot prestatiecontroles, reserveonderdelen en technische ondersteuning.
Met de serviceondersteuning van Munters kunnen vleesverwerkers kritieke productiegebieden beschermen, stilstand verminderen, voldoen aan regelgeving en hun activiteiten met vertrouwen voortzetten. Vraag ons naar onze op maat gemaakte serviceovereenkomsten voor uw specifieke toepassing.
Veelgestelde vragen over de verwerking van vlees, worst, varkensvlees en pluimvee
Vochtbeheersing voorkomt condensatie, wat kan leiden tot bacteriegroei, productverontreiniging en veiligheidsrisico's. Het is essentieel voor het handhaven van hygiënische normen en de algehele productkwaliteit in gekoelde omgevingen.
So Doorgaans helpt het handhaven van een relatieve luchtvochtigheid tussen 40% en 60% om microbiële groei te remmen en het risico op condensatie te verminderen.
Het voorkomen van condensatie en het handhaven van de luchtvochtigheid binnen een optimaal bereik zijn essentieel voor naleving van voedselveiligheidsvoorschriften. Veel micro-organismen gedijen in vochtige omgevingen. Zelfs wanneer de ruimte gekoeld wordt gehouden, kan een hoog vochtgehalte de groei van schimmels en bacteriën nog steeds bevorderen. Door de relatieve luchtvochtigheid rond 40-60% RV te houden, onderdrukken de ontvochtigers van Munters microbiële groei en verminderen zij zelfs de kans op virusoverdracht. Dit betekent dat er geen water op vlees of verpakkingen druppelt, wat aansluit bij de doelstellingen van wet- en regelgeving. Droge plafonds en oppervlakken betekenen een lager risico op Listeria, Salmonella en andere verontreinigingen. Met de ontvochtigingssystemen van Munters kunnen verwerkers met vertrouwen voldoen aan de USDA/FDA- en HACCP-richtlijnen, in de wetenschap dat vocht geen verborgen broedplaats voor ziekteverwekkers vormt.
Absoluut. In vlees- en pluimveeverwerkende bedrijven gaat veel productietijd verloren door reinigings- en ontdooiprocessen die worden veroorzaakt door overtollig vocht. De klimaatoplossingen van Munters pakken dit probleem aan door de productieomgeving veel sneller te drogen, zodat u minder tijd hoeft te wachten voordat ruimtes na een reiniging of ontdooicyclus weer klaar zijn voor productie. In plaats van dat medewerkers uren besteden aan het droogtrekken van vloeren of het verwijderen van condens van bovenliggende constructies, verwijdert een Munters-ontvochtiger dit vocht gedurende de nacht. Dit betekent kortere reinigings- en sanitaire cycli en een snellere herstart van productieshifts. Het betekent ook minder ongeplande stilstand, omdat er minder vaak productie hoeft te worden stopgezet om veiligheidsrisico’s aan te pakken of om mogelijke verontreiniging of productschade te voorkomen. Door de luchtvochtigheid te beheersen blijven productielijnen soepel draaien, daalt het energieverbruik, neemt de verwerkingscapaciteit toe en verbetert de algehele efficiëntie van de fabriek.
Koelopslagruimten in de vleesverwerkende industrie zijn bijzonder gevoelig voor vochtproblemen. Wanneer warme, vochtige lucht een koelruimte binnendringt, bijvoorbeeld via openstaande deuren of tijdens laad- en losactiviteiten, condenseert deze lucht en kan zij bevriezen. Dit leidt tot rijp- en ijsvorming op verdampers, plafonds en productverpakkingen. Dit creëert niet alleen uitglijdgevaar en maakt schoonmaakwerkzaamheden moeilijker, maar smeltend ijs of stilstaand water kan ook op vleesproducten druppelen. Hierdoor kan bacteriegroei ontstaan en neemt het risico op bederf toe. De beste manier om deze problemen te voorkomen is door vocht te verwijderen voordat het de koelruimte binnendringt of daar kan condenseren. De ontvochtigers van Munters doen precies dat: zij drogen de lucht en voorkomen vanaf het begin condensatie en ijsvorming. Het resultaat is een veiligere en efficiëntere koelopslag zonder ijs op vloeren of apparatuur, met minder frequente ontdooicycli en een betere bescherming van gekoelde producten. Productielocaties die Munters-ontvochtiging hebben geïnstalleerd in hun koelruimten en vriescellen hebben vastgesteld dat zowel de productkwaliteit als de veiligheid van medewerkers zijn verbeterd, terwijl zowel geplande als ongeplande stilstand zijn verminderd.
Munters combineert geavanceerde technologie met diepgaande branchekennis om optimale oplossingen te leveren voor voedingsmiddelenverwerkende bedrijven. Onze adsorptierotortechnologie wordt beschouwd als de gouden standaard voor hoogwaardige ontvochtiging en levert de lage luchtvochtigheidsniveaus die vlees- en pluimveeverwerking vereisen, aanzienlijk efficiënter dan standaard HVAC-systemen of uitsluitend koeling. De rotoren van Munters zijn uniek ontworpen om meer vocht te adsorberen en consistenter te presteren dan andere systemen. Dit resulteert in een hogere energie-efficiëntie, een kleinere installatievoetafdruk en lagere operationele kosten voor uw bedrijf. Daarnaast begrijpen wij de behoeften van de voedingsmiddelenindustrie. Munters beschikt over tientallen jaren ervaring en biedt op maat gemaakte ontwerpen die aansluiten op de lay-out van elke productielocatie en de specifieke klimaatuitdagingen waarmee deze wordt geconfronteerd. Wij kunnen een locatiebeoordeling uitvoeren en vervolgens een unieke oplossing ontwikkelen die ervoor zorgt dat u blijft voldoen aan regelgeving, energie bespaart en uw productiecapaciteit verhoogt.