Munters EC Cool - Retrofit-oplossing wanneer de zomertemperaturen je dakcondensors tot het uiterste drijven

Beheer je een productiefaciliteit, een supermarkt of een winkelcentrum waar een comfortabel binnenklimaat essentieel is?

Dan ken je de zorgen over de zomerperiodes met piektemperaturen. Hoge drukalarmen op je dakcondensor bezorgen je problemen en vervelende uitval van koelsystemen.

Munters EC Cool - De energie-efficiënte verdampingsvoorkoeling voor dakcondensors zorgt voor een betrouwbaardere koelinstallatie in de zomer en voorkomt hogedrukalarmen.

Verhoog de koelefficiëntie

EC Cool is een verdampingskoelsysteem dat de inlaattemperatuur voor je dakcondensor verlaagt. De lucht passeert bevochtigde CELdek® verdampingsmedia, waardoor de temperatuur van de omgevingslucht wordt verlaagd voordat deze de condensorspoel bereikt. Door het verlagen van de inlaattemperatuur verlaag je de kans op hoge druk alarmen. Als bonus neemt ook de efficiëntie van je koelsysteem toe.

Modulaire en duurzame koeloplossing

Munters EC Cool is een modulair en flexibel systeem en kan achteraf op elk formaat condensor worden gemonteerd, zelfs tot 2 m hoog. Het kosteneffectieve systeem is eenvoudig te installeren en te onderhouden en gemaakt van hoogwaardig UV-gestabiliseerd PVC en PP materiaal. Dankzij het 100% lijmvrije ontwerp zal thermische uitzetting of inkrimping de functionaliteit niet beïnvloeden.

Voordelen van de Munters EC Cool

  • Energie-efficiëntere koelinstallatie (COP)
  • Hogere koelcapaciteit
  • Betrouwbaardere koeling bij hogere omgevingstemperaturen
  • Geen hoge druk alarmen in de zomer
  • Geen corrosie of minerale afzettingen op de condensor
  • Eenvoudige en snelle installatie

Waar wordt EC Cool gebruikt?

  • Supermarkten
  • Koelhuizen
  • Fabrieksruimtes
  • Verwerkende industrie
  • Magazijnen

Wilt u klaar zijn voor de uitdagingen van de zomer?

Klik op "Neem contact met ons op", vul het formulier in en ons team neemt contact met u op.

EC Cool(2) | Munters