Komponenter til tårnet

Væskefordelere

Munters væskefordelere sørger for at prosessvæsken fordeles jevnt over tverrsnittsområdet i en masseoverføringskolonne for effektiv masseoverføring mellom væsken og packed bed. Utjevning av væskemengden per enhetsområde minimerer eventuelle variasjoner i strømningsveier, fremmer jevnere strømningsfordeling og forbedrer den generelle masseoverføringsytelsen.

Høydepunkter

  • Mer effektiv masseoverføring
  • Forbedret produktivitet
  • Jevn væskefordeling over packed bed
  • Økt produktrenhet
  • Økt produktrenhet

Produktbeskrivelse

Munters væskefordelere er omfattende og allsidige, og passer til ulike kolonnediametre, væskemengder og driftsforhold. Komponentene til tårnet for væskefordeling i masseoverføringskolonner har nedreguleringsforhold på opptil 10:1. Velg en fordelermodell som oppfyller deres krav, eller la designteamet vårt velge den som passer best til deres formål.

Produkter i denne serien

Modell
Fordeler/omfordeler av kjeletype
Strømningsmultiplikator fordeler/omfordeler
Riser Deck-fordeler/omfordeler
Fordeler av brettype med skilleboks
Fordeler/omfordeler av brettype med sump
Fordeler/omfordeler av brettype med endelukking
V-Weir fordeler/omfordeller
Rørarmfordeler
Spray Nozzle Distributor

Tekniske spesifikasjoner

ModellAnbefalt for tårnstørrelse (mm)Maksimalt nedreguleringsforholdLiquid rates (GPM/ft2)Begroing
Fordeler/omfordeler av kjeletype150 to 900 diameter2:1>2Lav tilsmussing
Strømningsmultiplikator fordeler/omfordeler>2503:1<12.25Middels forurensning
Riser Deck-fordeler/omfordeler>6002:1>2Lav tilsmussing
Fordeler av brettype med skilleboks>25010:10.5 to 12.25Lav til middels tilsmussing
Fordeler/omfordeler av brettype med sump>25010:10.5 to 12.25Lav til middels tilsmussing
Fordeler/omfordeler av brettype med endelukking>3002.5:10.8 - 50Lav tilsmussingstendens
V-Weir fordeler/omfordeller>25020:11 - 40Høy tilsmussing
Rørarmfordeler>2503:11.0 - 10.25
Spray Nozzle Distributor>2503:10.2 - 50

Valg

  • Tilgjengelig i ulike materialer (rustfritt stål, galvanisert stål eller plast)

Service og oppgraderinger

Andre dokumenter og nedlastinger

TittelNedlastingslink
Mass Transfer-CT-EN-202112KatalogEngelskVis