MK NX Series
Munters MK-avfukteren fjerner fuktighet fra luften i små rom ved hjelp av et miljøvennlig kjølemiddel. Denne lette, bærbare enheten holder den relative fuktigheten konstant og forhindrer unødvendig avfukting, og den justerer innstillingene automatisk ved hjelp av integrerte eller eksterne sensordata.
Høydepunkter
- Intelligent fuktighetskontroll
- Integrert RH/T-sensor
- Lett, bærbar enhet
- Holdbar og robust konstruksjon
- Høy avfuktingskapasitet
- Enkel å bruke og vedlikeholde
Produktbeskrivelse
Automatisk fuktighetskontroll sparer strøm, siden MK bare er aktiv ved behov. Disse avfukterne reduserer relativ fuktighet der det er begrenset plass, som i små lagerrom, kjellere, arkiver og andre områder. Fjerning av overflødig fuktighet fra luften beskytter også rør og koblinger mot korrosjon og kondens. Bygningsentreprenører, vannverksoperatører og eksperter på vannskadesanering setter sin lit til MK-serien for rask og effektiv sanering i områder med kraftig kondens, våte flekker, vannpytter eller vannskader. Nominell luftmengde fra 196 til 900 m³/t.