Unaro Nordic utvikler og produserer produkter som raskt lanserer white label-løsninger innen skjønnhet, personlig pleie og kjemiteknologi. De er stolte av å støtte kundene sine, inkludert kjente skjønnhetsmerker, i hvert steg av kundens reise, inkludert konseptutvikling, formulering, innkjøp, produksjon og samsvar. Under produksjonsprosessen er det avgjørende at Unaro Nordic opprettholder riktige innendørsklimaforhold for å sikre produktkvalitet for kundene sine.

Kjappe fakta

  • Kontinuerlig, automatisk og umiddelbar optimalisering for å opprettholde riktig luftfuktighetsnivå.
  • Reduser avfukterens energiforbruk med opptil 30 %.
  • Fjernovervåking og rask respons på alarmer.

Unaro Nordic er den største utvikleren og produsenten av skjønnhets-, personlig pleie- og kjemiteknologiprodukter i den nordiske regionen. I denne typen produksjon er klimakontroll avgjørende både for å sikre riktig luftfuktighetsnivå under produksjonen og for å opprettholde jevne forhold på lageret under lagring. Selskapet bruker en Munters ML tørkemiddelavfukter for å avfukte en spiralfryser i produksjonslinjen og ytterligere tre ML-enheter fra dette produktsortimentet for å sikre riktig fuktighetsnivå i sine lager.

Fuktighetsproblemer i lagerbygninger

I lagerbygningene, hvor produkter oppbevares før distribusjon, har fuktighet vært et problem i lang tid. Dører som ofte står åpne slipper fuktig luft inn, noe som kan føre til mugg- og kvalitetsproblemer, noe som gjør klimakontroll avgjørende. "Da jeg begynte her for litt over to år siden, var det åpenbart at jeg måtte kontakte Munters. Jeg hadde god erfaring med deres avfuktingsløsninger og service fra før," sier Fredrik Mannerfjord, driftsleder.

Avfuktere med smart styring

I 2023 installerte Munters tre avfuktere i Unaros lagerbygninger. Siden den gang har de blitt oppgradert med to intelligente komponenter: • AirC Connect overvåker systemstatus ved å samle inn data fra kontrollenheten og sensorene. Avvik fra normal drift sendes som varsler til brukere og serviceteknikere for rask feilsøking. • Energy Optimized Control, den nye prediktive kontrollteknologien, forutser hvordan avfukteren og det spesifikke rommet påvirker hverandre. Den justerer automatisk driften for å opprettholde riktig luftfuktighet samtidig som energiforbruket reduseres. "Det er som å ha en liten assistent som jobber døgnet rundt," sier Daniel Elfving, leder for teknisk drift, om energioptimalisert kontroll. "Takket være dette intelligente systemet har vi klart å redusere avfukterens energiforbruk med opptil 30 %, noe som er en betydelig besparelse både økonomisk og miljømessig for oss." Fredrik Mannerfjord gir også et eksempel på hvordan AirC Connect-tilkoblingsteknologien har vist seg verdifull, og deler hva som skjedde da en gaffeltruck rygget inn i en av avfukterne: "Vi hadde ingen anelse om at det ikke fungerte som det skulle, men takket være AirC Connect kunne Munters serviceteam identifisere skaden og raskt fikse problemet. De har vært utrolig hjelpsomme og profesjonelle fra dag én."

Kjappe fakta

  • Kontinuerlig, automatisk og umiddelbar optimalisering for å opprettholde riktig luftfuktighetsnivå.
  • Reduser avfukterens energiforbruk med opptil 30 %.
  • Fjernovervåking og rask respons på alarmer.