Et komplett sortiment av kraftige industrielle avfuktere
Den nye MX3 leverer avfukting i toppklasse for krevende fagmiljøer, med maksimal ytelse, lavere energiforbruk og reduserte CO₂-utslipp.
- Luftmengder fra 3000–9500 m³/h
- Enkel å konfigurere og tilpasse
- Smarte styringer og tilkoblingsmuligheter
- Høy kapasitet med lavt energiforbruk
- Robust og korrosjonsbestandig kapsling
- Tilgjengelig som MX3 frittstående løsning eller komplett MX3 PLUS-system

Dokumenterte energibesparelser
MX3-serien er utviklet med fokus på effektivitet og tilbyr opptil 15–20 % forbedret energieffektivitet sammenlignet med tidligere modeller. Innovative purge-løsninger kombinert med avansert rotor- og vifteteknologi gir maksimal fuktfjerning med minimalt energiforbruk.

Skalerbar etter ethvert behov
Fra den kompakte, frittstående MX3 30 til den svært konfigurerbare MX3 PLUS med tilpassbare luftbehandlingsmoduler – MX3-systemet tilpasses din drift. Flere luftmengder, varmealternativer (elektrisk, damp, gass) samt for- og/eller etterbehandlingskonfigurasjoner gir en skreddersydd løsning.

Intelligent styring og tilkobling
Kjernen i MX3-systemene er AirC800-styringen, som gir modulerende fuktighetskontroll og avanserte kommunikasjonsmuligheter som Modbus, BACnet og LON. Dette muliggjør sømløs integrasjon i bygningsstyringssystemer og støtter fjernovervåking og -styring.

MX3 PLUS – et komplett system
Munters MX3 PLUS er et komplett luftbehandlingssystem, forhåndskonfigurert med modulære komponenter tilpasset din spesifikke applikasjon.
Tilpasset konfigurasjon: Velg riktig MX3-avfukter etter behov, og integrer for- og etterbehandlingsalternativer som befukting, oppvarming/kjøling, luftfiltrering og mer.
Robust AirPro-kapsling: Testet for overlegen styrke, isolasjon og effektivitet. Bygget for å oppfylle europeiske CE- og UKCA-krav.
Enkel å konfigurere, enkel å installere: Det modulære MX3 PLUS-designet og forhåndskoblede styringer sikrer enkel levering, installasjon og igangkjøring.
Presis klimakontroll for krevende miljøer

Farmasøytisk produksjon
MX3 beskytter følsomme aktive farmasøytiske ingredienser (API), sikrer produktkvalitet og -sikkerhet og forebygger uforutsette driftsstanser.

Næringsmiddelindustri
Ved å kontrollere produksjonsklimaet sikrer MX3-avfukteren produktkvalitet, samtidig som den sparer energi, optimaliserer produktiviteten og reduserer sikkerhetsrisiko.

Lagring og bevaring
MX3 kontrollerer relativ luftfuktighet året rundt – uavhengig av utendørsforhold – for å beskytte dokumenter, samlinger og lagrede materialer.
Oppdag den nye MX3-serien
Vil du lære mer om hvordan Munters kan hjelpe deg? Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg innen kort tid.