En fremtidsklar plattform for klimakontroll
Munters DSS Pro-serie leverer neste generasjon industriell avfukting: modulær, energieffektiv og konstruert for presis temperatur- og fuktighetskontroll selv i de mest krevende miljøer.
Utviklet for kritiske bruksområder kombinerer DSS Pro-plattformen avansert sorpsjonsteknologi, robust konstruksjon og intelligent systemintegrasjon for å sikre jevn ytelse, optimalisert energibruk og pålitelig drift gjennom hele året.
Enten du velger den fullt konfigurerbare DSS Pro eller den strømlinjeformede DSS Pro SE, er begge plattformene basert på Munters’ ledende avfuktingsrotorteknologi og det slitesterke AirPro-kabinettet, som gir langsiktig ytelse, fleksibilitet og pålitelighet på tvers av et bredt spekter av industrielle bruksområder.

DSS Pro
Nøkkelfunksjoner:
-
Energieffektiv avfukting
-
Innendørs/utendørs installasjon i 20 konfigurerbare størrelser
-
Luftmengdeområde: 2 800–145 000 m³/h
-
Full kontroll over fuktighet og temperatur
-
Regenereringsalternativer: gass, damp, elektrisk, varmtvann
-
Klargjort for dobbel regenerering og varmepumpe
-
Avansert AirPro-kabinett for holdbarhet, energieffektivitet og høyeste brannklasse (A1, ubrennbar isolasjon)
-
Integrert AirC800-kontroller med flere protokoller (Modbus, BACnet, LON)

DSS Pro SE
Nøkkelfunksjoner:
-
Luftmengdeområde: 2 800–14 000 m³/h
-
Én-boks-design tilpasset gaffeltruckhåndtering
-
HPS-rotor og innovative purgeløsninger for energigjenvinning
-
Regenerering: damp, elektrisk, varmtvann
-
PLUS-versjon legger til for-/etterbehandlingsmoduler
-
Integrert AirC800-kontroller
-
Munters Protect korrosjonsbeskyttelse

Bygget for bærekraft
DSS Pro-plattformen er utviklet for langsiktig bærekraft ved å kombinere avanserte teknologier for energigjenvinning, kompakt systemdesign og høyeffektive komponenter. Funksjoner som innovative purgeløsninger, EC-prosessvifter med IE5-effektivitet, klargjøring for varmepumpe og det robuste AirPro-kabinettet bidrar til å redusere energibruk, utslipp og totale eierkostnader – uten å gå på bekostning av ytelsen i klimakontrollen.

Intelligent styring og tilkobling
Kjernen i DSS Pro-systemene er AirC800-kontrolleren, som gir modulerende fuktighetskontroll med avanserte kommunikasjonsmuligheter som Modbus, BACnet og LON. Den muliggjør sømløs integrasjon i bygningsstyringssystemer og støtter tilkobling til fjernovervåking og styring.

Alt-i-ett modulær design
DSS Pro er bygget rundt det fullt konfigurerbare AirPro-kabinettet, som muliggjør en modulær systemarkitektur tilpasset hvert enkelt bruksområde. Isolerte dobbeltveggspaneler i henhold til EN1886, integrerte for- og etterbehandlingsvalg, konfigurerbare luftbehandlingskomponenter og et kompakt fotavtrykk gir skreddersydd ytelse, enkel installasjon og pålitelig drift – selv der plassen er begrenset.
Presis klimakontroll for krevende miljøer

Farmasøytisk produksjon
Munters DSS Pro sikrer presis fuktighetskontroll for å beskytte følsomme aktive farmasøytiske ingredienser (API-er), forhindre fuktrelaterte feil, redusere kontamineringsrisiko og unngå produksjonsstans – samtidig som GMP-kompatible miljøer opprettholdes.

Kjøttbearbeiding
Ved å forhindre kondens og kontrollere fuktigheten bidrar DSS Pro-serien til økt matvaresikkerhet, redusert mikrobiell vekst og opprettholdelse av hygienestandarder – samtidig som energibruk reduseres, produktiviteten optimaliseres og sikkerhetsrisikoer minimeres.

Konfektproduksjon
Munters sikrer stabil og konsistent relativ fuktighet på optimalt nivå i alle stadier av konfektproduksjon – fra silo til lagring – og bidrar til å forhindre klebing i siloer, rør og emballasje, samtidig som kvaliteten og holdbarheten til sluttproduktene forbedres.

Vertikalt landbruk
DSS Pro sorpsjonsavfukter gir avansert klimakontroll som stabiliserer fuktighet og luftstrøm, støtter sunn plantevekst og forutsigbare avlinger – og muliggjør effektive, teknologidrevne innendørs dyrkingsmiljøer.

Ishaller
Munters eliminerer tåke, kondens og fuktrelaterte isfeil, og sikrer trygge skøyteforhold av høy kvalitet, bedre sikt og reduserte energi- og vedlikeholdskostnader for ishaller.

Batteriproduksjon
DSS Pro tørromsavfuktere leverer ultralave duggpunkter i tilluften, som gir stabil ytelse året rundt, høyere produksjonskapasitet og opptil 30 % energibesparelser – med rask avkastning på investeringen og lavere totale eierkostnader.
Oppdag DSS Pro-serien
Vil du vite mer om hvordan Munters kan hjelpe deg? Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart.