메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
실내 공기질 (IAQ)은 먼지, 꽃가루, 곰팡이, 휘발성 유기 화합물 (VOC) 등의 오염 물질에 의해 나빠질 수 있습니다.
이러한 오염 물질은 가구, 실험실, 세척 용액 및 건물 이용자에 영향을 미칠 수 있습니다. 불쾌한 실내 공기에 노출되면 건강 문제로 이어질 수 있습니다. 따라서 눈 가려움, 두통,피로 등이 발생합니다. 좋지 못한 IAQ에 장기간 노출되면 천식과 같은 만성 호흡기 질환 발생에 기여할 수도 있습니다. 이에 따라, 상업용 건물의 실내 공기질과 에너지 사용에 대한 염려로 제습기 사용을 필요로 하게 됩니다. 아이러니하게도, IAQ 문제의 주요 원인 중 하나는 외기가 건물 내로 더 많이 유입되도록 하는 법적 요구사항의 수정로 인한 것입니다.
그 결과, 오늘날 외기가 건물 제습에 차지하는 비중은 80 % 까지 될 수 있으며, 이에 따라 기존 A/C 시스템 능력을 저하시킬 수 있습니다. 적절한 환기와 제습은 운영 비용 절감, 더 나은 IAQ 형성, 편안함을 이루어 경제적 이익을 제공할 수 있습니다. 그러나, 이러한 환경 조성은 엔지니어 및 시설 관리자에 있어 큰 도전과제입니다. 어떻게 하면 시스템 비용과 운영 비용 증가 없이도, ASHRAE 표준 62에서 권장하는 개정 건축 법규 사항에 부합하는 환기량 증대를 구현하는 공조 시스템을 선택할 수 있을까요?
통풍 공기량 증대를 위해, 문터스에서는 검증 된 기술을 사용합니다. 낭비를 줄이기 위한 에너지 회수 및 ASHRAE 의 쾌적 습도 조건을 맞추기 위해 데시칸트 제습 방식이 있습니다 . 에너지 회수와 데시칸트 기술을 결합하여 제습 시스템의 장점을 극대화 할 수 있습니다.문터스 시스템은 냉각 코일의 응축이 아닌 데시칸트를 통해 대기 중 수분을 제거합니다. 건물로 유입되는 공기가 포화되지 않기 때문에, 급기 덕트의 건조 상태를 유지하게 됩니다. ASHRAE 표준 62에서는 미생물 성장 방지를 위해 70 % RH 이하의 습도를 유지하도록 요구하고 있으며 덕트의 건조상태 유지의 중요성을 인식하고 있습니다. 이러한 기준은 냉각에 기반한 공조 시스템으로는 만족하기 것은 매우 어렵습니다. 하지만 문터스의 제품을 통해 ASHRAE 가이드 라인을 충족하면서, 덕트 작업의 손쉬운 제어가 가능합니다.
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!