메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문터스의 솔루션은 오염에 민감한 공정을 보호를 위해 유입 공기의 오염을 줄이고 폐기 공기 내 휘발성 유기 화합물 감소시킬 수 있습니다.
대기 오염은 제조 공정 중 휘발성 유기 화합물 (VOC) 배출에서 주변 환경에 민감한 물질의 오염에 이르기까지 많은 산업 분야에 영향을 미치는, 늘 발생하는 문제입니다. 많은 국가는 대기오염 관련 엄격한 정책을 내놓고 있으며,
문 터스 습기 제거기는 환경 보호를 위해 설계되었습니다. 습기 제거기는 법적 요구 사항을 충족하고 제재를 피할 수 있도록 도와 주변 환경에 배출되는 오염물을 방지 할 수 있습니다.효율적인 습기 제거기는 전체 공정의 기능 향상에 기여하고, 설비 및 건물에 부식성 비로 인한 피해를 방지 및 공장 설비의 수명을 높여 다운스트림 장비와 시설물을 보호합니다. 또한, 용제를 포획하여 가스 세척 비용을 최소화 하는 역할을 합니다. 문터스에서는 낮은 VOC 농도 애플리케이션을 위한 오염물 방지 산업에 제올라이트 로터 농축기를 제공하고 있습니다. 많은 지역 산화제 제조 업체에서 문터스의 제올라이트 농축기를 사용하여 전체 VOC 저감 시스템을 구축하고 있습니다.
문터스는 전자 / 반도체 산업, TFT / LCD 제조, 인쇄 / 포장, 코팅 및 페인팅 마감 처리 산업에서 휘발성 유기 화합물 (VOC)의 흡착을 위한 제올라이트 로터 카세트(Zeolite Rotor Cassettes)를 제공하고 있습니다. 문터스 혼합 제올라이트를 사용하여 다양한 VOC 분자 크기를 다룰 수 있으며 문터스 로터는 100 % 무기물이기 때문에, 화재의 위험이 없습니다. 또한 문터스 제올라이트 로터는 견고한 알루미늄 구조로 내식성이 우수하고 경량입니다. 넓은 범위의 유속을 처리하기 위해 로터는 다양한 크기로 공급됩니다.
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!