메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
로그인
이 문제를 해결하기 위해 문터스는 낮은 에너지 및 운영비를 위해 열교환기, 히트 파이프와 에너지 회수 휠을 이용하는 다양한 공기식 에너지 회수 제품을 제공합니다. 웹 기반의 선별적 소프트웨어가 연결되어 몇 번의 클릭만으로 장비 스케줄, 도면 및 사양을 제공하는 심플한 디자인 솔루션을 가능하게 합니다.
공기식 에너지 교환기는 건물의 공조처리 공기의 배기 또는 산업 공정에서 고온의 배기 가스로부터의 에너지를 85 % 까지 재활용 할 수 있습니다. 재생에너지를 이용한 환기는 배출 공기 흐름에서 에너지를 활용하여 건물로 유입되는 외기를 사전 처리할 수 있습니다. 따라서 겨울과 여름에 각각 추가의 난방과 냉방이 가능합니다.
공기식 에너지 회수 적용은 높은 LEED® 기준을 달성 하도록 돕고, ASHRAE 90.1의 요건을 충족하고, 빠른 회수로 운영비를 상당히 절약할 수있습니다. 열 회수, 습도 조절, 기타 공기 처리 옵션을 포함하는 사용자 맞춤의 모듈형 유닛 또는 독립형 열교환 방식 등을 환경 요구에 따라 다양하게 선택할 수 있습니다.
건조 휠 (회 전자) 시스템의 에너지 절감에 대한 가장 최근에 개발된 기술은 PowerPurge ™입니다. 이 특허 기술을 통해 더 큰 크기의 시스템에서 30% 까지 에너지 절감이 가능합니다.
어떤 경우 PowerPurge ™와 작은 제습기는 큰 단위로 동일한 일을 할 수 있으며, 효과적인 방법으로 투자 비용을 절감합니다.
Munters Quantum™의건조 휠(로터)는"전통적인" 로터의개발입니다.
장점은 명확합니다 :
투자 비용이 낮고, 에너지 비용 또한 적으며, 위생 문제를 일으키는 결로 현상이 없습니다.
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!