Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

오염 및 VOC 제어 / 공기 청정 시스템

MAC Air Cleaner

MAC Air Cleaner

암모니아는 축산업의 자연스러운 부산물인데, 환경 규제 때문에 많은 농부들이 암모니아를 방출할 때에 여러 가지 한계에 직면합니다. 특히나 가축을 생산할 때 그러합니다. 이러한 암모니아 규제를 지켜가면서도 농부들이 생산량을 늘릴 수 있도록 문터스는 공기 청정기를 개발해왔습니다.

  • 암모니아 방출량이 80%까지 감소
  • 시스템 가동할 때부터 암모니아 최대 급감
  • 먼지 제거
  • 막힘 현상이 없는 필터
  • 효과적인 물방울 분리 기능
  • 물방울 분리기 탈착 및 세척 가능
  • 손쉬운 유지 관리
  • 편리한 사용법

  • 다운로드
파일 파일 유형 크기
AGH_ProdSheet_MAC for swine_en.pdf PDF 1.37 MB

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다