Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

오염 및 VOC 제어 / 공기 청정 시스템

MAC Air cleaner

MAC Air Cleaner

  • 암모니아 방출량이 80%까지 감소
  • 시스템 가동할 때부터 암모니아 최대 급감
  • 먼지 제거
  • 막힘 현상이 없는 필터
  • 효과적인 물방울 분리 기능
  • 물방울 분리기 탈착 및 세척 가능
  • 손쉬운 유지 관리
  • 편리한 사용법

 

제품 설명

암모니아는 축산업에서 자연스럽게 생겨나는 부산물인데, 환경 규제 때문에 많은 농부들이 암모니아를 방출할 때에 여러 가지 한계에 직면합니다. 특히나 가축을 생산할 때 그러합니다. 이러한 암모니아 규제를 지켜가면서도 농부들이 생산량을 늘릴 수 있도록 문터스는 공기 청정기를 개발해왔습니다.

  • 기술 사양
  • 다운로드
Munters Air Cleaner
Ammonia reduction 80 % on average during a year with 4-80 ppm ammonia concentration %
Airflow @ 40Pa 25,000 m3/h
Partial air cleaning 60-70 %
Power 4.2 maximum kW
Voltage 3x400 Volt V
Frequency 50 Hz
Current 16 A
IP Class 55
Weight of unit without liquid 825 kg
Weight of unit with liquid 2,325 kg
Water supply 300 l/day
Acid per kg removed ammonia 3 kg

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다