습기 제거기 / 습기 제거기
DV 270(T 271) 액적 분리기는 수직 흐름용 베인형 분리기입니다. 액적이 충만한 기류는 기류에서 최대 효과를 발휘하도록 설계된 분리기 챔버를 통과합니다. 이 구성의 결과로, 액적에 관성의 힘이 작용합니다. 액적은 프로필에 충돌하는데, 여기서 액체 막을 형성한 후 중력으로 인해 낙하합니다. 분리기 판에는 V형으로 파인 자국이 있어 액체가 올바른 방식으로 배출되어 수직 기류에 대항하여 다시 오수통에 담기도록 합니다. 대상 응용 분야 증발기 흡수장치 가스 세정기 탈황 장치 가스 냉각기 배기 처리 공장 화학 공장
DV 시리즈
- 매우 낮은 압력 강하
- 막힘에 민감한 응용 분야를 위한 세척/세정 시스템이 장착됨
- 유지보수 적음 — 시스템 작동 중에도 모듈 청소가 쉽습니다.
- 다양한 소재 — 요청 시 특수 소재 사용
- 흐름 최적화로 프로세스 성능 및 안정성 향상
- 거친 및 미세 분리기의 사용 수명 증가
- 유지보수 시간 감소
- 제품 유실 및 다운스트림 마모 방지
제품 설명
The DV 270 (T 271) droplet separator is a vane type separator for vertical flow. The gas flow charged with liquid droplets is directed through separator chambers which are designed for maximum effect on the gas flow. As a result of this configuration, inertial forces act on the droplets. The droplets impinge onto the profiles, where they form a liquid film which is subsequently drained off as a result of gravity. V-shaped impressions on the separator plates ensure that the liquid is drained off in the correct manner, dropping back against the vertical gas stream into the sump. Target applications Evaporators Absorbers Gas scrubbers Desulphurization units Gas coolers Exhaust air treatment plants Chemical plants