메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
로그인
Tall-Pak® (formerly sold as Hy-Pak®) is an excellent substitute for traditional Pall Rings and is considered to be one of the most efficient ring-type random packings. At almost the same efficiency, it provides lower pressure drop than a Pall Ring. It also increases the interfacial area available for gas-liquid contact.
Its unique design incorporates strength reinforcing ribs that allow for lower thickness and taller beds, thus reducing procurement costs when compared to traditional Pall Rings.
기술 사양
기술 규격 | |
---|---|
# 1 (30mm),# 1.5 (45mm), # 2 (60mm),# 3 (90mm) | |
171 (52.2),118 (36.0),84 (25.6),57 (17.4) | |
96.5,97,97.8,98 % |
기술 규격 | |
---|---|
# 1 (30mm),# 1.5 (45mm), # 2 (60mm),# 3 (90mm) | |
171 (52.2),118 (36.0),84 (25.6),57 (17.4) | |
96.5,97,97.8,98 % |
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!