Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

히터 / 간접 공기 히터

Aerotemper

Aerotemper

Aerotemper is a heater specifically designed for heat addition in poultry houses.

  • Specifically designed for heating of poultry houses
  • Made of of stainless steel water conducting pipes
  • Possibility of cleaning of heating the body with both air and water
  • The housing is made in hot dip galvanized steel
  • Delivered as a ceiling- or a wall mounted unit
  • When there is no need for heating, the unit can be used as an air circulator

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다