Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

팬 및 광 필터 / 추출 팬

WF54 Exhaust fan with Dragonfly

WF Extraction Fans

  • Cast aluminum drive assembly with limited 7 year bearing warranty
  • Automotive style belt tensioner
  • Heavy duty galvanized steel propeller
  • Galvanized steel fan housing
  • Single or 3 phase high efficiency motor
  • Option of plastic or aluminum shutter
  • MONO-STRUT for strength and durability

 

제품 설명

The cast aluminum drive assembly utilizes enclosed automotive style bearing and comes with a 7 year limited warranty. This feature along with the automotive style belt tensioner and heavy duty galvanized steel propeller promotes top performance. The MONO-STRUT offers strength and durability in a simple design.

  • 기술 사양
  • 다운로드
  • 이미지

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다