팬 및 광 필터 / 추출 팬

TU600 굴뚝 팬 시리즈

TU 굴뚝 팬 시리즈

  • Bell mouth inlet and cone outlet ensure very high energy efficiency
  • Designed to withstand climatic extremes and solar radiation
  • All components made of highly corrosion resistant materials
  • Insulated butterfly damper for tight seal when fan is not in use
  • Patented “click system” allows for compact transport volumes and quick on-site assembly
  • High efficiency Munters Drive motor version available on request

옵션

  • 사육 관리
  • 댐퍼 모터
  • 물받이
  • 배기 보호
  • 단열
  • 안전망
  • 스톰 키트

제품 설명

TU 굴뚝 배출 팬 시리즈는 밀폐된 축산 건물 환기를 위한 제품입니다. 추운 계절에는 비교적 적은 양의 공기 배출이 필요합니다. 가축에 불필요한 외풍 전달을 피하고, 환기율 변동성 관련하여 특히 유의해야 합니다. TU 굴뚝 팬 시리즈는 이와 같은 계절적 요구사항에 부합하는 제품입니다.

건물 사이 차단 방역을 위해, 팬은 지붕 쪽 설치가 바람직합니다. TU 굴뚝 팬 시리즈는 유럽의 Eco fan Directive 규제에 부합하며, 팬 하우스의 공기 역학 및 고효율 EC 모터를 활용한 최첨단 제품입니다.

부드럽고 견고한 표면 처리를 위해, 팬의 주요부에는 고품질 폴리에틸렌 소재가 사용되었습니다.

또한, 모든 구성품은 내식성이 강한 재질로, 기후변화와 태양 복사열에 저항력이 높기 때문에, 축산 농가에 있어 지속 가능한 제품 선택이 될 것입니다.

  • 기술 사양
  • 다운로드
  • 이미지
Std model
Propeller diameter 600 mm
Motor size 250 W
Airflow 0Pa 11,720 m3/h
Airflow 20Pa 10,740 m3/h
Airflow at 40Pa 9,560 m3/h
Specific performance at 0Pa 27.5 m3/wh
Munters Drive model
Propeller diameter 600 mm
Motor size 660 W
Airflow 0Pa 12,729 m3/h
Airflow 20Pa 12,090 m3/h
Airflow 40Pa 11,414 m3/h
Specific performance at 0Pa 28.4 m3/wh

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다