메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
Munters은 웹 사이트 사용을 개선 및 보증하기 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 쿠키는 필요 시 Munters 에서 삭제할 수 있습니다. 쿠키에 대한 자세한 내용을 읽어보십시오.
EDS24 is the ideal air recirculation fan whenever high air movement capacity is required. The unique propeller design is self-cleaning and allows the highest efficiency to be reached. The square fan housing and air conveyor (venturi) are made of a strong galvanised sheet-steel. The 6-blade propeller is statically and dynamic balanced for low noise and low vibration. The propeller is available in stainless steel, galvanised steel and pre-coated and galvanised steel. To improve aerodynamic efficiency, the fan has been developed in Munters R&D lab. The test chamber has been built according to ANSI/AMCA 210-85 Figure 15 specifications. Construction details and airtightness have been verified by personnel of the BESS Lab at the Agricultural Engineering Department, University of Illinois – USA.
에서 사용 가능합니다. Europe, Middle East, Africa
제품 정보
기술 사양
비교
다운로드
1.0 HP | |
---|---|
Propeller diameter | 600 mm |
Motor | 0.5 hp |
Airflow at 0Pa | 10,600 m3/h |
Specific performance at 0 Pa | 12.5 m3/h /W |
1.0 HP | |
---|---|
Propeller diameter | 600 mm |
Motor | 0.5 hp |
Airflow at 0Pa | 10,600 m3/h |
Specific performance at 0 Pa | 12.5 m3/h /W |
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!