Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

팬 및 광 필터 / 기타

Accessory: Sto & Go Vortex ducting

Fans


 

제품 설명

Features twenty-five feet of 12-inch semi-rigid ducting that compresses to fit inside a protective case. Connect one or more sections to the Vortex Axial airmover for fast, efficient ventilation wherever you need it. The vinyl case is fitted with a reinforced nylon handle. Suitable for use on any 12 in. ducting inlet or outlet, including the Vortex Axial Fan and the Defendair HEPA 500 Airscrubber. Works for negative or positive pressure installations.


우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다