제습기 / 기타

Accessory: Snout adapter

Fans


 

제품 설명

If you want distribution of the air to/from Vortex, the smart snout adapter is the solution. The snout adapter can be mounted either on the suction or blowing side and distributes air to 3 sailings 100 mm. With our adjustable straps, the plastic/flexible hoses is quickly fastened to the spigots , and the air is distributed as desired in the room.

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다