Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

제습기 / 냉각 제습기

DriEaz dehumidifiers

DriEaz dehumidifiers

The refrigerant dehumidifiers are portable and made from high-impact plastic.

The areas of application include water damage restoration and structural drying.

The dehumidifiers are simple to handle and have a high dehumidification capacity compared to the size, and therefor they are perfect for critical tasks.

  • Compact design
  • Pump with 12.2 metres tube
  • Portable with soft "non-marking" rubber wheels
  • Dent-resistant polyethylene housing
  • 7.6 metres power cord
  • Efficient air filter
  • High capacity relative to the size

서비스 옵션

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다