Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

제습기 / 온습도 조절시스템

MX2 Plus Climate System

MX² Plus Climate System

  • Full flexibility - fully configurable
  • Energy optimised solution
  • Small footprint - easy installation
  • Only ONE supplier and service partner
  • One CE mark for the complete system
  • Modern Climatix control system
  • Electricity/steam/gas regeneration options
  • Complete documentation on order

옵션

  • 알람
  • 바이패스
  • 댐퍼
  • 노점센서
  • 덕트 공기 인렛
  • 에너지 효율 퍼지 (EEP)
  • 에너지 회수 퍼지 (ERP)
  • 외부 컨트롤
  • 외부 센서
  • F7 필터박스 패널
  • G4 + F7의 필터박스 패널
  • 알람 및 디스플레이식 가습 제어 시스템
  • 절연 처리 인렛
  • 미러 핸디드
  • Modbus 또는 BACnet 제어
  • 다양한 공기 흐름 구성
  • 포스트 필터
  • 프리재생히터 (동파방지 재생히터)
  • 주파수 제어식 프로세스 팬
  • 외부 제어 패널을 통한 원격 제어
  • 원거리 온/오프
  • "센서 (RH, 절대 및 저 노점) "
  • 스테인레스 스틸 케이싱
  • 터치 스크린 디스플레이
  • Modbus, BACnet , Lon 통신방식
  • M5, G4, G4/F7 조합 필터

제품 설명

The heart of the MX² Plus Climate System is Munters’ new and
highly energy efficient MX² stand alone dehumidifier. Based
on customers specific needs and requirements, modules
are added to provide full climate control, controlling both
temperature and humidity.

The MX² Plus Climate System can be easily configured with
pre- and/or post treatment modules for humidifying, cooling,
heating and filtration.

The system is built up and fully tested at our factory. It will be
delivered in modules on base frames, easily assembled and
connected on site.

Compliance Documentation: Directive 2009/125/EC
The Operating Manual provides guidance on the identification of the parts of the unit and any specific assembly instructions. Further instructions specific to configured solutions will be supplied in the technical folder with the unit.


우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다